一段式汎用レギュレータ - IR4000 シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
一段式汎用レギュレータ - IR4000 シリーズ

一段式汎用レギュレータ - IR4000 シリーズ

IR4000は、高圧から低圧までのアプリケーションに対応する汎用レギュレータです。ガスボンベ圧力に完全対応し、その信頼性は現場で実証されたレギュレータです。

技術仕様

  • ボディ材: 316Lステンレス鋼(標準)、ハステロイC-22、モネル(ハステロイ トリムはハステロイおよびモネルボディーの標準装備)
  • 圧縮メンバー材: Inconel 625
  • ダイアフラム材: ハステロイ C-22
  • ポペット材: Hastelloy C-276, Spring: Inconel X750
  • シートの種類: PCTFE (std), Vespel, PEEK
  • シートリテーナー材: 316Lステンレス鋼 (標準), ハステロイ C-22
  • バックアップワッシャー材: 316ステンレス鋼 (標準), ハステロイ C-276
  • O-リング材: FKM (std), PTFE
  • フィルター材: 316ステンレス鋼 (標準),(60umメッシュスクリーン、10umフィルター)、ハステロイ(ハステロイ、モネルボディー)
  • シート材: PEEK
  • キャップ材: ニッケルメッキ ブラス (標準), ステンレス鋼
  • ナット材: ステンレス鋼
  • ノブ材: ABS(標準)(常温)、アルミニウム
  • 破裂圧力: 12,000 psig (828 barg)
  • 耐圧: 6,000 psig (414 barg)
  • 流量: Cv: 0.06 (std), 0.02, 0.15
  • 内部リーク量: バブル・タイト
  • 外部リーク量: バブル・タイト
  • 供給圧力効果: 0.23 psig/100 psig (0.016 barg/7 barg) @ 0.02 Cv, 0.6 psig/100 psig (0.04 barg/7 barg) @ 0.06 Cv, 1.5 psig/100 psig (0.1 barg/7 barg) @ 0.15 Cv
  • 容量: 4.0 (without fitting) cm3
  • 重量: 1.5 lb, 0.7 kg
  • 定格最大吸入圧力: 4000 psi PCTFE seats only, 1250 psi PEEK, Vespel Seats
  • 定格吸入圧力: 0-10 psig (.7 barg), 1-30 psig (2 barg), 2-60 psig (4 barg), 3-100 psig (7 barg), 5-150 psig (10 barg), 10-250 psig (17 barg), 20-500 psig (35 barg)
  • 最高作動温度: 66 (PCTFE), 135 (PEEK), 260 (Vespel), 66 (Self Relieving Option) °C, 150掳F PCTFE, 275掳F PEEK, 500掳F べスペル, 150掳F セルフリリーフ °F
  • 最低作動温度: -40掳C °C, -40掳F °F

製品の詳細な説明

パーカー・ベリフロ製IR4000シリーズレギュレータは、幅広いアプリケーションに使用できます。IR4000レギュレータは、最大27.5MPaの1次側圧力に対応し、ポイント・オブ・ユースアプリケーションでは低い1次圧力でも同様に機能します。大きな屈曲型ハステロイC-22製ダイヤフラムや独自のコンプレッションメンバーなどIR4000の設計特性により、レギュレータの全調圧範囲に亘って精密で安定的な圧力制御を行います。清浄な製造環境における精密な内部部品の組立により、IR4000は汎用レギュレータとして最高の性能をご提供します。

市場:

流体及びガスの供給
▪プロセス制御

特徴/利点:▪独自のコンプレッションメンバーは、ねじ込み式ノズルやシールを追加すること無く、1次側と2次側のシールをボディに固定します。
▪内部にねじが無い設計は、パーティクルの発生を減らしシートの寿命を伸張します。
▪小さい内部容積によりパージ回数を低減します。
▪標準仕様として酸素アプリケーションに対応するよう洗浄済みです。
▪ダイヤフラムの上方向及び下方向への過動作抑制により、ダイヤヤフラムの破損を防ぎ、サイクル寿命を延ばします。
▪シートは複数の材質から媒体への適合性と使用温度に応じて選択可能です。
▪標準ハステロイC-22製ダイヤフラムは、高い耐腐蝕性を備えています。

用途:
▪分析装置サンプルシステム
▪危険性ガスまたは特殊ガスのポイント・オブ・ユース
▪研究所
▪機器較正
▪呼吸システム

関連文書

×

687365
687516