ボトルキャップ、PureTain® | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ボトルキャップ、PureTain® ボトルキャップ、PureTain® ボトルキャップ、PureTain®

ボトルキャップ、PureTain®

バイオファーマ用ボトル向けカスタマイズ可能なキャップソリューション

技術仕様

  • オプション: Gamma Irradiated or Non-Sterile
  • 製品の種類: Bioprocess Container

製品の詳細な説明

Parkerは、チューブと容器のインターフェースの高い設計柔軟性に基づいて、多機能のPureTain®キャップソリューションを提供します。オープンアーキテクチャアプローチにより、アプリケーションに必要なTPEまたはシリコンチューブを正確に統合できます。設計上、ボトルキャップはキャップインターフェースに存在するラインの数やチューブの直径に制限されません。無菌ポートやベントフィルターなどの周辺機器を簡単に統合できます。

 

ストッパー内のシームレスな統合は、キャップシールとチューブフィードスルーを兼ねたもので、完璧な流れの経路を実現します。外部とボトル内チューブの間に追加の接続がないため、製品の層流を乱す突起がありません。流体経路内のデッドゾーンの排除は、汚染リスクを軽減します。各ボトルキャップは、サイズや素材(PET、PC、ガラス)に関係なく、それぞれのボトルや容器のサイズに特別に設計されているため、完全なスケーラビリティが保証されます。

 

Parker PureTain®の使い捨てキャップソリューションは、プラスチックとガラスの容器、フラスコの機能性と取り扱いを向上させます。容器内に配置されたチューブを使用して製品を慎重に充填および排出し、流体入口を必要な場所、たとえば撹拌棒などのアクセサリから離して配置することで、プロセスアプリケーションに適合するシステムの構成を可能にするカスタマイズされたキャップデザイン。

 

製品の利点:

• ブランドやサイズに関係なく、あらゆるプラスチック容器、フラスコ、カーボーイ、ガラスボトルに適合するように設計されています

• 成形されたストッパーソリューションを備えたカスタマイズ可能なチューブと容器のインターフェース

• オープンアーキテクチャにより、幅広い周辺機器(例:フィルター、コネクター)の統合が可能

• アンチフォームチューブとチューブガイド機能による高度なユニット内流体管理

  

用途範囲:

• バイオファーマ処理のためのシングルユースシステム。

• 無菌流体の転送および保管

• ラボスケールのプロセス開発

 

Parkerは、サンプリングなどのさまざまなアプリケーション用のカスタムボトルアセンブリも提供しています。さまざまなチューブタイプと寸法が利用可能です。

  

アプリケーションエンジニアリングチームは、お客様の要件について話し合い、アプリケーションに最適なソリューションを見つけるために協力させていただきます。詳細については、お問い合わせください。




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687424