スリムライン油圧ホースEN857 2SC仕様 - シリーズ462PM | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

ホース I.D. (inch)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
スリムライン油圧ホースEN857 2SC仕様 - シリーズ462PM

スリムライン油圧ホースEN857 2SC仕様 - シリーズ462PM

スリムラインホースはEN 857 2SC 仕様に適合するよう設計されています。より良いサービスを提供するため、チューブとカバーは仕様の全てのパラメーターに適合しています。

技術仕様

  • 最低作動温度: -40 °C, -40 °F
  • 最高作動温度: 100 °C, 212 °F
  • 溶剤: Petroleum Hydraulic Fluids
  • 仕様への対応: EN 857, Type 2SC
  • 重量: 0.3 to 1.22 kg/m, 0.2 to 0.82 lb/ft
  • 内部直径: 1/4 to 1 inch, 6.4 to 25.4 mm
  • 最大作動圧力: 400 to 165 bar, 40.0 to 16.5 MPa, 5800 to 2395 psi
  • 用途: Hydraulics
  • 最小曲半径: 3 to 9.8 inch, 75 to 250 mm
  • 外径: 0.54 to 1.4 inch, 13.6 to 35.6 mm
  • サイズ: -4 to -16

製品の詳細な説明

スリムラインホースはEN857 2SC仕様に適合しています。厳しい国際品質規格に基づいて製造された業界標準ホースですので、一貫した性能をご提供します。グローバルな業界標準に適合するユニバーサル2本ワイヤー構造を採用し、設計されています。長期稼働寿命をご提供し。幅広い流体に対応します。

マーケット:
・輸送
・建築
・鉄道機器
・工作機械
・工業

特徴/利点:
・さまざまな気候で使用するため、耐オイル、耐オゾン性カバーを増加しました
・同等のゴムホースよりも最大25%軽量です
・コンパクトな内径のホースは、窮屈なルーティングエリアでのルーティングをサポートします
・最小曲げ半径はR2ホース仕様を超えます。
軽量型なので、作業者やメンテナンス担当者にとって取り扱いが容易になります。

用途:
・ 中圧力石油系油圧オイル
・ 中圧力石油系作動油

関連文書

Literature and Reference Materials
Parker FCG India Hose Catalog
×
製品 ホース I.D. (inch)
462PM-4PM 1/4
462PM-5PM 5/16
462PM-6PM 3/8
462PM-8PM 1/2
462PM-10PM 5/8
462PM-12PM 3/4
462PM-16PM 1

687365
688287