高粘度シリコン潤滑剤、汎用および高空圧、半透明状 (Super O-lube) | #SLUBE 884-.50


LOADING IMAGES
SLUBE 884-.50

高粘度シリコン潤滑剤、汎用および高空圧、半透明状 (Super O-lube) | #SLUBE 884-.50

Super O-Lubeは、並外れた汎用潤滑剤です。高粘度シリコンオイルです。すべてのゴムポリマーのアセンブリ潤滑剤として使用することができます。


技術仕様

  • パッケージ: 1/2 ounce tube
  • 内部直径: 様々な inch
  • 幅: 様々な inch
  • ポリマー材のオプション: -
  • デュロメータ: -
  • 熱利用の種類: 低温および高温(<-30F、 >250F) °F
  • 最低作動温度: -65 °F
  • 最高作動温度: 400 °F
  • 種類が流体の場合: -
  • 業種: 一般
  • 仕様への対応: -
  • 起始部: 北米
  • 内部注油: -
  • 色: 半透明

アイテム情報

パーカー製Super O-Lubeは、卓越したサービス性能を発揮し、温度範囲は、あらゆる潤滑剤の中で最も有用なものの1つです。アセンブリ潤滑剤としてだけでなく、高圧システムまたはバキュームとしても使用できます。その不活性な性質は、多種多様な流体システムに役立ちます。そして、フィラーを使用しないため、ミクロンフィルターの目詰まりがありません。
Super O-Lubeの卓越したサービス性能に加え、大気にさらされると通常は老化するゴムポリマーを保護します。これは、老化制御を必要とするオゾンに敏感なポリマーの典型的な懸念事項です。

・耐熱性 - 最大204°C (400°F)
・低温柔軟性 - 最低-54°C (-65°F)
・高粘度
・汎用
・簡単に洗い流されない。
・老化に敏感なポリマーを保護する。
・不活性性が多種多様ア流体システムに役立つ。
・並外れた耐性
・耐高湿性
・30ミクロンフィルターを目詰まりさせない。
互換性:
・エピクロロヒドリン
・フルオロカーボン
・フルオロシリコン
・HiFluor
・ネオプレン
・ニトリル
・パーフルオロエラストマ
・ポリアクリレート
・ポリスルフィド
・ポリウレタン
・ブタジエン
・ブチル
・エチレン・プロピレン
・ポリイソプレン
・SBR (GRS)
・シリコン

注意:シリコンは特別な配慮を必要とします。温度が300°Fを超える場合、薄膜またはSuper O-Lubeはシリコンゴムにだけ使用してください。

*Parker製潤滑剤が最良の推奨品ではないという特殊な場合があります。このようなユニークな状況に対処する際のガイダンスとして、当社のオンラインチャット機能や、電子メールordmailbox@parker.comからParkerアプリケーションエンジニアにお問い合わせください。
**ご要望に応じて、カスタム寸法とコーティング/マーキングをご用意しております。設計と価格支援については、Parker Oリング事業部859-269-2351にお問い合わせください。

続きを読む 折りたたむ

CAD図面 + ファイル

利用可能なCADファイルがありません

OK

x

関連文書

×

見積リクエスト

見積カートにアイテムが正しく追加されました 見積カートに進む

x

OK

x

ディストリビューターを探す

代理店を探す

ローカル連絡先

JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス

東京都品川区東品川二丁目3番14号

東京フロントテラス16F

〒140-0002

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

687365
687519