Sporlan Type XSPシリーズの二次冷却用CO2ソレノイドバルブは通常閉じ型で、コイルに通電するとバルブが開き、コイルの通電を停止すると閉じます。バルブは真鍮棒材です。
銅の延長接続を持っています。冷凍応用では、システム容量、冷媒、流体の種類、温度、圧力を使用することが重要です。
ラインサイズでサイズを決めることは推奨されません。容量データについては、文献または選択プログラムを参照してください。各バルブは、陽性の無漏れ性能を保証するために工場でテストされています。
市場:
• 冷凍
特長と利点:
• クラスFコイル
• XSPシリーズは直接作用型で密閉型です。
• 銅の延長接続を持っています。
• 低圧降での密閉を実現する合成シート材料
• XSPバルブの最大作動圧力は700psi(48bar)です
用途:
• 冷凍 – ケース、冷凍庫、ウォーキンユニット、自己完結型ユニット
80年以上にわたり、Parker HannifinのSporlan部門は、HVACRコンポーネントの開発と製造において業界標準を設定してきました。当社の外部技術営業チームとアプリケーションエンジニアリングチームは、サービス技術者、流通チャネルパートナー、およびオリジナル機器メーカー向けに、冷凍システムアプリケーションとトラブルシューティングに焦点を当てています。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます