二次冷却用グリコール電磁弁 | パーカーハネフィン

二次冷却用グリコール電磁弁 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

二次冷却用グリコール電磁弁

技術仕様

  • モデル番号: Please Configure for Model Number
  • 接続の種類: ODF Copper
  • ボディ材: Forged Brass
  • 製品シリーズ: R1021E
  • コイルの種類: LESS COIL
  • 最低液体温度: -40 °C, -40 °F
  • 最高液体温度: 82 °C, 180 °F
  • スプリング材: Stainless Steel
  • ダイアフラム材: EPDM
  • シール材: EPDM
  • 最大差圧: 150, 50, 125 psi
  • 接続サイズ: 10, 14, 18, 22, 26, 34 inch
  • 製品型式: 2-Way or Diaphragm Hung, Diaphragm Hung, Diaphragm Pivoted Edge, Diaphragm Offset Pilot
  • 機能: Normally Open or Normally Closed
  • 最大作動圧力: 250 or 225 psig
  • 種類が流体の場合: Glycol
  • 最高作動温度: 180 °F
  • 最大流量: NA
  • マウントの種類: NA
  • 構成: NA
  • 最低作動温度: -40 °F

製品の詳細な説明

ソレノイドバルブには基本的に2種類あります。最も一般的なのは通常閉タイプで、コイルに通電するとバルブが開き、コイルの通電が止まると閉じます。もう一つのタイプは通常開バルブで、コイルの通電が止まると開き、コイルに通電すると閉じます。二次冷却剤アプリケーションでは、システム容量、流体の種類、温度、圧力を使用することが重要です。ラインサイズによってサイズを決定することは推奨されません。

二次冷却システムは、液体冷媒を排除するため有利です。これにより、設置
コストと労働を削減し、コストのかかる冷媒漏れを無くします。また、従来のシステムで通常使用されるより重く、高価な銅管ではなく、PVCチュービングを使用できます。もう一つの利点は、製品損傷の可能性が少ないより効率的な霜取りサイクルです。

市場:
• 冷凍

特長と利点:
• クラスFコイル
• 銅の接続部が拡張しています。
• 鍛造真鍮のボディがあります
• 低圧力降下での密閉に合成シーティング材料を使用

アプリケーション:
• 冷凍 – ケース、フリーザー、ウォークインユニット、自己完結型ユニット

80年以上にわたり、Parker HannifinのSporlan Divisionは、HVACRコンポーネントの開発と製造における業界標準を設定してきました。当社の外部技術営業力とアプリケーションエンジニアリングチームは、サービス技術者、流通チャネルパートナー、およびオリジナル機器メーカーのための冷凍システムアプリケーションとトラブルシューティングに焦点を当てています。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687475