二次冷却用グリコール部品のソレノイドバルブ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

接続サイズ (inch)

形式の種類

形式

Operation

最大動作圧力 (psig)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

二次冷却用グリコール部品のソレノイドバルブ

二次冷却用グリコール部品のソレノイドバルブ

スプランソレノイドバルブの部品は、既存製品の交換用です。

技術仕様

  • モデル番号: Please Configure for Model Number
  • 接続の種類: ODF Copper
  • ボディ材: Forged Brass
  • 製品シリーズ: R1021ER
  • 用途: PARTS KIT
  • 最低液体温度: -40 °C, -40 °F
  • 最高液体温度: 82 °C, 180 °F
  • スプリング材: Stainless Steel
  • ダイアフラム材: EPDM
  • シール材: EPDM
  • 最大差圧: 150, 50, 125 psi
  • 接続サイズ: 10, 14, 18, 22, 26, 34 inch
  • 製品型式: 2-Way or Diaphragm Hung, Diaphragm Hung, Diaphragm Pivoted Edge, Diaphragm Offset Pilot
  • 機能: Normally Closed or Normally Open
  • 最大作動圧力: 250 or 225 psig

製品の詳細な説明

Sporlanは、高品質の交換部品を幅広く提供しています。各ソレノイドパーツキットは、トラブルフリーの性能を保証するために工場でテストされています。

市場:
• 冷蔵

特長と利点:
• クラスFコイル
• 銅の接続が延長されています。
• 鍛造真鍮製のボディがあります
• 低圧力降下での密閉に合成シーティング材料を使用

用途:
• 冷蔵 – ケース、冷凍庫、ウォークインユニット、自己完結型ユニット

80年以上にわたり、Parker HannifinのSporlan部門は、HVACRコンポーネントの開発と製造における業界標準を設定してきました。当社の外部技術営業チームとアプリケーションエンジニアリングチームは、冷凍システムのアプリケーションと、サービス技術者、流通チャネルパートナー、およびオリジナル機器メーカー向けのトラブルシューティングに焦点を当てています。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687475