Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
メカニカルバルブを電子制御ソリューションに変換する効率的な手段です。ステッパーモーター作動キットは、SORITバルブとパーカーA8、SPORT、A9レギュレーターバルブで使用できます。
| 製品 | 用途 |
|---|---|
| 183903 | Used on Refrigerating Specialties A81 5/8" Port, A8A 3/8" and 5/8" Port, and (S)PORT/(S)PORT-II 3/8 and 5/8" Port |
| 183904 | Used on Refrigerating Specialties A8A 7/8" Port, A81 7/8" - 1-3/8" Port, and (S)PORT/(S)PORT-II 7/8 to 1-3/8" Port |
| 183905 | Used on Refrigerating Specialties A82 and (S)PORT 1-5/8" and 2-1/8" Port sizes |
| 805580 | Used on Refrigerating Specialties A9 with 3/8" - 1-1/8" Port |
| 901654 | Used on ORIT-15 or SORIT-15 |
| 901655 | Used on ORIT-20 or SORIT-20 |
| 901656 | Used on ORIT-12 or SORIT-12 |