スポーラン タイプ A, B,Eシリーズの電磁弁は、2つの基本的なタイプの電磁弁として用意されています。 最も一般的なものの1つはノーマルクローズタイプで、コイルに通電するとバルブが開き、非通電になるとバルブが閉じます。 バルブは真ちゅう鍛造品または真ちゅうのバーストック品です。 Eシリーズは、延長された銅コネクターがあります。 空調または冷凍用途では、システム容量、冷媒、流体の種類、温度、圧力を使用することが重要です。 ラインサイズでサイズを決めることはお勧めしません。 容量データについては、文献または選択プログラムを参照ください。 各バルブは工場出荷時にテストされ、確実な漏れのない性能が確保されています。
マーケット:
• 空調設備
• 冷凍設備
• 工業用冷凍設備
• 輸送
特長/利点:
• クラス Fコイル
• Eシリーズは、延長された銅コネクターを有し、取付けのための分解が不要
• 密閉用合成シート材料
• 外部漏れを最小限に抑える合成被覆金属ガスケット
• 非高圧(-HP)バルブの最大作動圧力は500psi (34.5bar)、高圧(-HP)E2-HP~E10S1-HPのバルブは1,015psi (70bar)、E14-HP~E43-HPは700psi (48bar)
アプリケーション:
• 空調設備 – 住居用、ヒートポンプ、チラー、商用ユニット、工業用
• 食品サービスユニット - アイスマシーン、スラッシュマシーン
• 冷凍設備 – ケース、フリーザー、ウオークインユニット、自己完結型ユニット
• 工業用冷凍設備
• 輸送 – トラック/トレーラー、バス、鉄道、バン、リーファー
80年以上にわたり、パーカーハニフィンのスプーラン事業部は、最先端のHVACRコンポーネントの開発と製造に関する業界標準を設定してきました。当社の外部技術営業部門とアプリケーションエンジニアリングチームは、冷凍システム用途とサービス技術者、流通チャネルパートナー、オリジナル機器メーカーのトラブルシューティングに焦点を当てています。