スポーラン ノーマリーオープン電磁弁 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
スポーラン ノーマリーオープン電磁弁

スポーラン ノーマリーオープン電磁弁

ノーマルオープン電磁弁の主な目的は、流体、液体またはガスの流れを自動的に制御することで、多種多様な用途に適用することができます。

技術仕様

  • モデル番号: Please configure for Model Number
  • 用途: Normally Open Solenoid Valve, Normally Closed Solenoid Valve
  • 追加オプション: n/a
  • マウントオプション: Not Provided
  • 弁装置の種類: E, B
  • ポートサイズ: 5/16 inch, 19/32 inch, 25/32 inch, 1 inch, 1-5/16 inch, 3/16 inch, 1/4 inch, 9/32 inch, 7/16 inch
  • 接続の種類: ODF Solder, ODF-ODM Solder, SAE Flare
  • コイルの種類: OMKC-1 *Not Included, OMKC-2 *Not Included, MKC-2 *Not Included
  • 接続サイズ: 1/2 inch, 5/8 inch, 7/8 inch, 1-1/8 inch, 1-3/8 inch, 1-5/8 x 1-5/8 inch (ODF x ODF), 2-1/8 x 2-1/8 inch (ODF x ODF), 3/8 inch, 1/2 x 5/8 inch (ODF x ODM)
  • 最大調整圧力: 34.5 bar, 500 psi, 48.3 bar, 700 psi, 47 bar, 680 psi, 70 bar, 1015 psi, n/a
  • ソレノイドオプション: High Pressure, n/a

製品の詳細な説明

スポーラン ノーマリーオープンシリーズソレノイドバルブは、コイルの非通電時に開き、コイル通電時に閉じます。 バルブは真ちゅう鍛造品または真ちゅうのバーストック製です。 Eシリーズは、延長された銅コネクターを有します。 空調または冷凍用途では、システム容量、冷媒、流体の種類、温度、圧力を使用することが重要です。 ラインサイズでサイズを決めることはお勧めしません。 容量データについては、文献または選択プログラムを参照ください。 各バルブは工場出荷時にテストされ、確実な漏れのない性能が確保されています。

マーケット:
• 空調設備
• 冷凍設備
• 工業用冷凍設備
• 輸送

特長/利点:
• クラス Fコイル
• Eシリーズは、延長された銅接続を有し、取付けのための分解が不要
• 密閉用に合成シート材使用
• 外部漏れを最小限に抑える合成被覆金属ガスケット使用
• 非高圧(-HP)バルブの最大作動圧力は500psi (34.5bar)、高圧(-HP)E2-HP ~ E10S1-HPバルブ1,015psi (70bar)、E14-HP ~ E43-HP 700psi (48bar)

アプリケーション:
• 空調設備 – 住居用、ヒートポンプ、チラー、商用ユニット、工業用
• 食品サービスユニット - アイスマシーン、スラッシュマシーン
• 冷凍設備 – ケース、フリーザー、ウオークインユニット、内臓ユニット
• 工業用冷凍設備
• 輸送 – トラック/トレーラー、バス、鉄道、バン、冷凍車

80年以上にわたり、パーカーハニフィンのスプーラン事業部は、最先端のHVACRコンポーネントの開発と製造に関する業界標準を設定してきました。当社の外部技術営業部門とアプリケーションエンジニアリングチームは、冷凍システム用途とサービス技術者、流通チャネルパートナー、オリジナル機器メーカーのトラブルシューティングに焦点を当てています。

関連文書

×

687365
840599