スポーラン OEV | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

ポートサイズ

接続サイズ

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
スポーラン OEV

スポーラン OEV

OEVタイプのバルブは、性能とコストの最適なバランスを実現するのに役立つユニポーラ電気膨張バルブの最新ラインです。

技術仕様

  • モデル番号: Please Configure for Model Number
  • ポートサイズ: AA, A, B, C, D
  • 接続サイズ: 2x2 (ODF), 3x4 (ODF), 4x7 (ODF)
  • 追加オプション: Coils - Available Separately

製品の詳細な説明

スポーラン タイプOEVバルブは、性能とコストの最適なバランスを実現するのに役立つユニポーラ電気膨張バルブの最新ラインです。 OEVバルブファミリーは、5つのポートサイズを用意し、幅広い容量に対応しています。

マーケット:
•  食品サービス冷凍設備
•  商用冷凍設備
•  輸送用空調設備と冷凍設備

特長/利点:
• 冷凍・軽商用空調システム用の高度なユニポーラ電気膨張弁
• オイルレス用途のための高度に設計された完全な設計
• それぞれのSER-AAからSER-DSの電気膨張弁に類似した容量
• 最大の耐食性のために最適化された固定子設計
• 最小限の流量制限構造(15トンR-410A)
• 一貫性と高いライフサイクルを実現する革新的なニードルデザイン

アプリケーション:
•  軽商用空調システム

80年以上にわたり、パーカーハニフィンのスプーラン事業部は、最先端のHVACRコンポーネントの開発と製造に関する業界標準を設定してきました。当社の外部技術営業部門とアプリケーションエンジニアリングチームは、冷凍システム用途とサービス技術者、流通チャネルパートナー、オリジナル機器メーカーのトラブルシューティングに焦点を当てています。

関連文書

×
製品 ポートサイズ 接続サイズ
953390 AA 1/4" x 1/4" ODF
953391 A 1/4" x 1/4" ODF
953392 B 1/4" x 1/4" ODF
953393 C 1/4" x 1/4" ODF
953394 D 1/4" x 1/4" ODF
953425 AA 3/8" x 1/2" ODF
953426 A 3/8" x 1/2" ODF
953427 B 3/8" x 1/2" ODF
953428 C 3/8" x 1/2" ODF
953429 D 3/8" x 1/2" ODF
953446 D 1/2" x 7/8" ODF

687365
840599