Stealth RXシリーズはパーカー製中級のインライン型の減速機です。フレーム・サイズ60~142mmおよびNEMA23~NEMA56ま利用可能でRXギア・ヘッドは、ヘリカル式遊星歯車の技術を採用した優れ製品です。RXシリーズのヘリカル式遊星歯車は中~高負荷領域での用途の為に理想的な高トルク、低バックラッシュ、高剛性を提供。減速機は最も要求の多い高負荷の用途に於いて優れた能力を発揮する為に設計上で強化策がなされてます。- 例外的なレベルの能力は、PXを今日のより低コスト・サーボモーターの用途に選定される要因です。
•中精度、直角ヘリカルプラネタリギアヘッド
•フレームサイズ:60~115mm/NEMA23~NEMA42
•減速比 :5:1~100:1
•高トルク/低バックラッシュ:ヘリカル遊星歯車構造
•バックラッシュ:16分(標準)/12分(オプション)
•効率:最大94%
•静かな動作音:68デシベル未満
•高入力速度:最大6,000RPM
•高ラジアル負荷能力 : 広い幅の出力軸用アンギュラーコンタクト軸受
•高剛性 : 一体型リングギアおよび堅牢なサンギア
•ヘリカル傘歯車 : Parker製歯形構造は静かな動作と高い負荷を確保
•高い耐摩耗性 : プラズマ窒化処理
•耐用年数の向上 : 遊星型針状ころ軸受
•ユニバーサル・モータマウント用キット : 短納期、簡易取付
•スパイラルベベルギア:コンパクトで直角のパッケージで高効率と高トルクを実現
•コンパクト設計:パッケージのサイズは比率に関係なく同じです
•保護構造 IP65