サブミクロン除去流体浄化システム | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

流量 (gpm)

電気的要件

Filter element

シール材

インジケーターの種類

オプション

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
サブミクロン除去流体浄化システム

サブミクロン除去流体浄化システム

特許取得済みの技術を使用して、オイルから汚染物を除去します。ポータブルで、システムの抗乳化性を改善し、最も厳しい環境においてもオンサイトで浄油します。

技術仕様

  • 流量: 10 gal/min, 37.8 L/min
  • 電気的要件: 単層から複合三相電力オプションまで様々な電圧が利用可能
  • フィルターエレメントの種類: プレフィルターは、マイクロガラスの最新技術を利用して、5ミクロン、10ミクロンの特許取得済みのエレメントから利用可能。
  • 最大動粘度: 1020 SUS
  • 最低流体温度: 65 °F, 18.3 °C
  • 最高流体温度: 200 °F, 93.3 °C
  • 最高周囲温度: Temperatures greater than 120 °F will reduce motor life, 48.8℃を超える温度はモーター寿命を短縮 °C
  • 重量: 190 lb, 861.8 kg
  • オプション: SMRは、選択により多様な流体診断のオプションと共に利用可能。 多様なオプション構成及びCEに関しては、工場にお問い合わせください。
  • シール材: エチレン・プロピレン・ゴム、フルオロカーボン
  • インジケーターの種類: SMRは、選択により、追加のフィルターハウジングの可視的表示器と共に利用可能。
  • 適合エレメント: CF、933219Q、933220Q

製品の詳細な説明

Parker製SMRシリーズサブミクロン除去流体浄化システムは、約10 GPM (38 LPM)の流体フローのためのスマートな浄化ソリューションです。SMRはParkerの特許取得済みのBalanced Charge Agglomeration (BCA™)技術を搭載し、油圧流体と潤滑流体を最適条件に維持し、スラッジとワニスの蓄積を防止/除去します。
Balanced Charge Agglomeration (BCA™)技術は水を除去しませんが、数千ものサブミクロン粒子を除去しますので、水が容易に付着する大半の現場が緩和されます。水はより容易に分離され、除去され、抗乳化性または水を放出する能力が改善されます。抗乳化性は油圧機器が濡れた場所や湿った場所で動作するときに考慮すべき重要な要素です。調理油などの食品加工作業は、例えば、水系プロセス流体に著しく暴露されます。
オイルは吸湿性または水を吸収することができるため、水がオイルを飽和するのは極めて簡単なことです。水は様々な方法で浸入しますので、システムの作業を保護するために除去しなければなりません。抗乳化性が低下すると、オイルは水によって汚染され、システム構成部品の迅速な摩耗が引き起こされます。
油圧システムのオイル清浄度を維持すると、重要な摩耗構成部品の寿命が延び、システムのダウンタイムが短縮します。ポータブル浄化ユニットはオンサイト除染を要求する用途のシステムに最適です。Parker製SMRシリーズは複数のモデルから選択でき、多くの油圧システムの必要性にとって理想的なソリューションです。Parker代理店にお問い合わせください。
Balanced Charge Agglomeration (BCA™) - 技術の仕組み:汚染された流体は一連の(機械翻訳:シリーズ)高電圧電極上を通過し、(+)と(-)のサブミクロン粒子に電荷を誘発し、その後、粒子は別々の経路を辿ります。(0.1ミクロンの小さな微粒子汚染物質はこの電荷を蓄積することができます)。非導電性流体であるオイルは中性のままです。2つの逆帯電した粒子の流体流は、その後、再結合されます。逆帯電した粒子は、その後、混合され、相互に引き付けられてより大きな粒子クラスターを形成(機械翻訳:成形)し、凝集または相互に結合するにつれて寸法が増大します。サブミクロン粒子は多様なミクロン寸法の粒子クラスターに成長します。寸法がより大きくなると、粒子クラスターはより効率的に濾過されるようになります。最後に、粒子クラスターはシステムの高効率フィルターを通過して除去されます。
用途:
・ 発電(例:蒸気/ガスタービン及び油圧機構/潤滑剤)
・ オイルとガス(例:コンプレッサー/タービン 油圧機構及び潤滑剤)
・ パルプと製紙 (例:潤滑油と油圧機構)
・ 製造(例:油圧機構、潤滑剤、EDM及び射出金型)
・ その他 (例:調理油、ギアオイル、燃料、バイオ燃料、スチール及び軍事用)
特徴:
・ サブミクロンレベルまでの汚染物除去
・ スラッジとワニスの防止と除去
・ 酸化副産物と生物学的汚染物質の除去
・ 鉄及び非鉄汚染物の除去
Parker製SMRの利点:
・ 比類ない流体浄化とシステム研磨
・ 立証されたワニスの除去
・ PLC制御とデータトラッキング
・ OEM承認

関連文書

Literature and Reference Materials
SMR Product Brochure
×
製品 流量 (gpm) 電気的要件 Filter element シール材 インジケーターの種類 オプション
SMR1038010QVPXN16 10 380 VAC, three phase, 50Hz 10Q Microglass Fluorocarbon No Indicator None
SMR1038010QVPXN16PD 10 380 VAC, three phase, 50Hz 10Q Microglass Fluorocarbon No Indicator Particle Detector
SMR1038010QVPXN16PDM 10 380 VAC, three phase, 50Hz 10Q Microglass Fluorocarbon No Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1046005QEM2XN16 10 460 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator None
SMR1046005QEM2XN16PD 10 460 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator Particle Detector
SMR1046005QEM2XN16PDM 10 460 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1046005QEPXN16 10 460 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator None
SMR1046005QEPXN16PD 10 460 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator Particle Detector
SMR1046005QEPXN16PDM 10 460 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1012010QVM2XN16 10 120 VAC, single phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator None
SMR1012010QVM2XN16PD 10 120 VAC, single phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator Particle Detector
SMR1012010QVM2XN16PDM 10 120 VAC, single phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1012010QVPXN16 10 120 VAC, single phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon No Indicator None
SMR1012010QVPXN16PD 10 120 VAC, single phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon No Indicator Particle Detector
SMR1012010QVPXN16PDM 10 120 VAC, single phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon No Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1023005QEM2XN16 10 230 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator None
SMR1023005QEM2XN16PD 10 230 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator Particle Detector
SMR1023005QEM2XN16PDM 10 230 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1023005QEPXN16 10 230 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator None
SMR1023005QEPXN16PD 10 230 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator Particle Detector
SMR1023005QEPXN16PDM 10 230 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1023005QVM2XN16 10 230 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator None
SMR1023005QVM2XN16PD 10 230 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator Particle Detector
SMR1023005QVM2XN16PDM 10 230 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1023005QVPXN16 10 230 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon No Indicator None
SMR1023005QVPXN16PD 10 230 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon No Indicator Particle Detector
SMR1023005QVPXN16PDM 10 230 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon No Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1023010QEM2XN16 10 230 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator None
SMR1023010QEM2XN16PD 10 230 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator Particle Detector
SMR1023010QEM2XN16PDM 10 230 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1023010QEPXN16 10 230 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator None
SMR1023010QEPXN16PD 10 230 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator Particle Detector
SMR1023010QEPXN16PDM 10 230 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1023010QVM2XN16 10 230 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator None
SMR1023010QVM2XN16PD 10 230 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator Particle Detector
SMR1023010QVM2XN16PDM 10 230 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1023010QVPXN16 10 230 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon No Indicator None
SMR1023010QVPXN16PD 10 230 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon No Indicator Particle Detector
SMR1023010QVPXN16PDM 10 230 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon No Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1038005QEM2XN16 10 380 VAC, three phase, 50Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator None
SMR1038005QEM2XN16PD 10 380 VAC, three phase, 50Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator Particle Detector
SMR1038005QEM2XN16PDM 10 380 VAC, three phase, 50Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1038005QEPXN16 10 380 VAC, three phase, 50Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator None
SMR1038005QEPXN16PD 10 380 VAC, three phase, 50Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator Particle Detector
SMR1038005QEPXN16PDM 10 380 VAC, three phase, 50Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1038005QVM2XN16 10 380 VAC, three phase, 50Hz 05Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator None
SMR1038005QVM2XN16PD 10 380 VAC, three phase, 50Hz 05Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator Particle Detector
SMR1038005QVM2XN16PDM 10 380 VAC, three phase, 50Hz 05Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1038005QVPXN16 10 380 VAC, three phase, 50Hz 05Q Microglass Fluorocarbon No Indicator None
SMR1038005QVPXN16PD 10 380 VAC, three phase, 50Hz 05Q Microglass Fluorocarbon No Indicator Particle Detector
SMR1038005QVPXN16PDM 10 380 VAC, three phase, 50Hz 05Q Microglass Fluorocarbon No Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1038010QEM2XN16 10 380 VAC, three phase, 50Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator None
SMR1038010QEM2XN16PD 10 380 VAC, three phase, 50Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator Particle Detector
SMR1038010QEM2XN16PDM 10 380 VAC, three phase, 50Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1038010QEPXN16 10 380 VAC, three phase, 50Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator None
SMR1038010QEPXN16PD 10 380 VAC, three phase, 50Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator Particle Detector
SMR1038010QEPXN16PDM 10 380 VAC, three phase, 50Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1038010QVM2XN16 10 380 VAC, three phase, 50Hz 10Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator None
SMR1038010QVM2XN16PD 10 380 VAC, three phase, 50Hz 10Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator Particle Detector
SMR1038010QVM2XN16PDM 10 380 VAC, three phase, 50Hz 10Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1046005QVM2XN16 10 460 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator None
SMR1046005QVM2XN16PD 10 460 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator Particle Detector
SMR1046005QVM2XN16PDM 10 460 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1046005QVPXN16 10 460 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon No Indicator None
SMR1046005QVPXN16PD 10 460 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon No Indicator Particle Detector
SMR1046005QVPXN16PDM 10 460 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon No Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1046010QEM2XN16 10 460 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator None
SMR1046010QEM2XN16PD 10 460 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator Particle Detector
SMR1046010QEM2XN16PDM 10 460 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1046010QEPXN16 10 460 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator None
SMR1046010QEPXN16PD 10 460 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator Particle Detector
SMR1046010QEPXN16PDM 10 460 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1046010QVM2XN16 10 460 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator None
SMR1046010QVM2XN16PD 10 460 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator Particle Detector
SMR1046010QVM2XN16PDM 10 460 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1046010QVPXN16 10 460 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon No Indicator None
SMR1046010QVPXN16PD 10 460 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon No Indicator Particle Detector
SMR1046010QVPXN16PDM 10 460 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon No Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1057505QEM2XN16 10 575 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator None
SMR1057505QEM2XN16PD 10 575 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator Particle Detector
SMR1057505QEM2XN16PDM 10 575 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1057505QEPXN16 10 575 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator None
SMR1057505QEPXN16PD 10 575 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator Particle Detector
SMR1057505QEPXN16PDM 10 575 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1057505QVM2XN16 10 575 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator None
SMR1057505QVM2XN16PD 10 575 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator Particle Detector
SMR1057505QVM2XN16PDM 10 575 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1057505QVPXN16 10 575 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon No Indicator None
SMR1057505QVPXN16PD 10 575 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon No Indicator Particle Detector
SMR1057505QVPXN16PDM 10 575 VAC, three phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon No Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1057510QEM2XN16 10 575 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator None
SMR1057510QEM2XN16PD 10 575 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator Particle Detector
SMR1057510QEM2XN16PDM 10 575 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1057510QEPXN16 10 575 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator None
SMR1057510QEPXN16PD 10 575 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator Particle Detector
SMR1057510QEPXN16PDM 10 575 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1057510QVM2XN16 10 575 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator None
SMR1057510QVM2XN16PD 10 575 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator Particle Detector
SMR1057510QVM2XN16PDM 10 575 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1057510QVPXN16 10 575 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon No Indicator None
SMR1057510QVPXN16PD 10 575 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon No Indicator Particle Detector
SMR1057510QVPXN16PDM 10 575 VAC, three phase, 60Hz 10Q Microglass Fluorocarbon No Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1012005QEM2XN16 10 120 VAC, single phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator None
SMR1012005QEM2XN16PD 10 120 VAC, single phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator Particle Detector
SMR1012005QEM2XN16PDM 10 120 VAC, single phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1012005QEPXN16 10 120 VAC, single phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator None
SMR1012005QEPXN16PD 10 120 VAC, single phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator Particle Detector
SMR1012005QEPXN16PDM 10 120 VAC, single phase, 60Hz 05Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1012005QVM2XN16 10 120 VAC, single phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator None
SMR1012005QVM2XN16PD 10 120 VAC, single phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator Particle Detector
SMR1012005QVM2XN16PDM 10 120 VAC, single phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon Analog Visual Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1012005QVPXN16 10 120 VAC, single phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon No Indicator None
SMR1012005QVPXN16PD 10 120 VAC, single phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon No Indicator Particle Detector
SMR1012005QVPXN16PDM 10 120 VAC, single phase, 60Hz 05Q Microglass Fluorocarbon No Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1012010QEM2XN16 10 120 VAC, single phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator None
SMR1012010QEM2XN16PD 10 120 VAC, single phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator Particle Detector
SMR1012010QEM2XN16PDM 10 120 VAC, single phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene Analog Visual Indicator Particle Detector with Moisture Sensor
SMR1012010QEPXN16 10 120 VAC, single phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator None
SMR1012010QEPXN16PD 10 120 VAC, single phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator Particle Detector
SMR1012010QEPXN16PDM 10 120 VAC, single phase, 60Hz 10Q Microglass Ethylene Propylene No Indicator Particle Detector with Moisture Sensor

687365
731421