T3Dアイアンレスリニアモータ、デュアルスクエアレールガイド、リニアポジショナ | パーカーハネフィン

T3Dアイアンレスリニアモータ、デュアルスクエアレールガイド、リニアポジショナ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

T3Dアイアンレスリニアモータ、デュアルスクエアレールガイド、リニアポジショナ

T3Dアイアンレスリニアモータ、デュアルスクエアレールガイド、リニアポジショナ

T3Dアイアンレス・リニアモータ・ポジショナには2本のリニアガイドおよび高分解能リニア・エンコーダが組込まれています。ストローク2.8m負荷許容1059Nで、滑らかな動作が提供できます。

技術仕様

  • 製品シリーズ: T(I-FORCE
  • プロファイル幅: 190.5 mm
  • ドライブ軸の種類: リニアモータ
  • スクリューピッチ: アイアンレスサーボモータ
  • ベアリングの種類: デュアルスクエアレール
  • 最大ストローク長: 2814 mm, 110.8 inch
  • 最大作動速度: 5000 m/sec, 196.85 inch/sec
  • 最大加速: 49 m/sec2, 1930 inch/sec2
  • 両方向繰り返し: 1 μm, 0.0393 thou
  • 負荷サイクル: 100 %
  • 荷重容量: 1059.5 N, 240 lb
  • 反転荷重容量: 1059.5 N, 240 lb
  • 軸荷重容量: 262 N, 589 lb
  • 最大破壊トルク: -
  • 追加保護込み: -
  • 仕様への対応: クリーンルーム(Class 1000 - Std / Class 10 - オプション)
  • フィードバックの種類: はい(エンコーダ:エンコーダ0.1μm、0.5μm、1μmまたは5μm分解能光増分/ 1μmまたは5μm分解能磁気/ 1 Vp-p正弦/余弦)
  • イングレスプロテクション等級: IP00

製品の詳細な説明

Tシリーズのリニアモータ・ポジショナは駆動用に高性能I-Forceアイアンレスリニアモータを使用。T3DポジショナーはI-Force 310シリーズのリニアモータを使用し、エンコーダ、リニアガイド、ケーブル配置、等すぐに動作が出来るよう調整準備され装置へ組み込み易い仕様です。これらのポジショナの設計目標はカスタム仕様品製作のために柔軟性を持たせた用途に対して高性能で経済的なパッケージの提供です。Tシリーズポジショナは各種負荷を搬送出来る様一軸又は二軸のリニアガイドを使用してストロークに応じて4種類のフレームが選択可能です。その結果Tシリーズはライフ・サイエンスからエレクトロニクス産業、光学産業まで多くのハイテク用途に適用されてます。

T3D、アイアンレス・リニアモータ駆動、ガイドレール内臓、高精度のリニアポジショナ ; 高性能仕様とアクセサリー :
・ フレーム幅 190.5mm
・ 最大ストローク 2814.3mm
・ 繰り返し位置決め精度+/-1.0ミクロン
・ 分解能 5.0、1.0、0.5、0.1ミクロンの光学式エンコーダ、5、1、ミクロンの磁気式エンコーダ(オプション)、1Vp-p Sine/Cosineエンコーダ
・ 最高速度 5000mm/Sec
・ I-Forceアイアンレスリニア・モータ、一軸ガイド、原点及びストローク限界センサ、エンコーダ、等が一体化
・ 最大積載量 1059.5N
・ 最大推力 1170N
・ ケーブル処理済オプション
・ 固定用ねじ穴実装済
・ 各精密級ステージには傾斜補正値記載のレーザー・テスト・データ添付

関連文書

×

687365
936514