繊維機械 : SNA自動キルティングシステム | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
繊維機械 : SNA自動キルティングシステム 繊維機械 : SNA自動キルティングシステム

繊維機械 : SNA自動キルティングシステム OBSOLETE

パーカーの 自動キルティングシステムSNA制御は、縫製機のブリッジを固定/可動に選択でき、さらにオプションでダブルヘッド設定が可能です。

技術仕様

  • 製品の種類: 繊維機械
  • 構成: フレーム及び固定ソーイングブリッジ / ロールからパネルへのフレームレス, Frameless from Roll to Panel

製品の詳細な説明

パーカーのSNA制御自動キルティングシステムは、縫製機のブリッジを固定か可動かに選択することができるため、いかなる輪郭のキルティングにも対応できます。オプションでのダブルヘッド設定が可能であり、フレームのないシステムが、ロール状態からキルティング縫製パネルまで届く程の布を取り扱うことができ、さらには個人使用サイズ掛け布団のキルティングにも適しています。

SNA4000固定縫製ブリッジ付:フレームの前進/後退の動きと、縫製ヘッドの左右の動きにより、いかなる輪郭縫製も可能です。全てのSNAシステムでダブルヘッドのオプションが選択可能です。

・1分間の縫製数:最大4500 スティッチ
・縫製中の移動スピード:最大23 m/分 (75 フィート/分)
・縫製していない時の移動スピード:最大65 m/分 (213 フィート/分)
・標準縫製範囲:2780 x 2780 mm / 110"" x 110"" (奥行き x 幅)
・標準フレーム:3000 x 3000mm / 118"" x 118"" 外寸法(奥行き x 幅)
・規格外サイズは特別注文が可能になっています。
・標準サイズの機械スペース:概算6600 x 4500 mm / 260"" x 178"" (奥行き x 幅)  
・標準仕様
        - 上糸下糸用に、センサー、カッターが付いています。
        - フレームコーディング、自動衝突保護が設定されています。
        - ガイド、スピンドル自動潤滑が可能となっています。
・組立オプション
        - 高速/高耐久性の、ロックスティッチ用ソーイングヘッドが選択可能です。
        - ボビン交換機の取り付けが可能です。
        - ダブルヘッドに設定が可能です。
        - 付属ツールをご用意しています。

SNA3200 ロールからパネルまで:このシステムでは、ロール状態からキルティング縫製パネルまで届く程の布を取り扱うことができます。オペレータは、素材が機械に送られる準備ができているか確認するのみで、あとは機械が自動で対応します。そのため、一人のオペレータが複数の機械を担当することができるようになりました。

・1分間の縫製数:最大 4500スティッチ
・縫製中の移動スピード:最大 23 m/分(75 フィート/分)
・縫製していない時の移動スピード:最大55 m/分(180 ft/分)
・標準縫製範囲:2770x2770 mm 109""x109"" (奥行き x 幅)
・最大マテリアルサイズ:3000x3000 mm / 118""x118"" フィードイン(奥行き x 幅)
・送りスピード:最大24 m/分 (78 フィート/分)
・規格外サイズは特別注文が可能になっています。
・標準サイズの機械スペース:概算10000x5000 mm / 393""x196""(奥行き x 幅)
   
・標準仕様
        - 上糸下糸用に、センサー、カッターが付いています。
        - フレームコーディング、自動衝突保護が設定されています。
        - ガイド、スピンドル自動潤滑が可能となっています。
・ オプション
         - 高速/高耐久性の、ロックスティッチ用ソーイングヘッドが選択可能です。
        - ボビン交換機の取り付けが可能です。
        - ダブルヘッドに設定が可能です。
        - 付属ツールをご用意しています。

SNA3300 個人用サイズキルティング:事前に準備された詰め物入キルトマテリアルの、縁取り無キルティングの縫製を行います。装飾物の有/無を選択することができます。詰め物入キルトマテリアルは、左側はクランプで止められており、右側はフィーダーに入っています。キルトマテリアルはシンプルかつ手早く機械に装填することができるので、オペレータは複数の機械の担当をすることが可能です。キルトマテリアルの装填、アラインメント、張り、固定は全て自動で行われます。次のキルトマテリアルが装填される間に、工程終了済みのキルトマテリアルはシステムのリア側に送られます。お好みで、簡易スライド、コンベアベルトやトランスファーシステムの装着により、工程終了済みのキルトマテリアルをさらに先に送ることもできます。

・1分間の縫製数:最大4500 スティッチ
・縫製中の移動スピード:最大23 m/分(75 フィート/分)
・縫製していない時の移動スピード: 55 m/分 (180 フィート/分)
・標準縫製範囲:2770x2670 mm / 109""x105.5"" (奥行き x 幅)
・標準カバーサイズ3000x2900 mm / 118”x114” 外寸法 (奥行き x 幅)
・送りスピード:最大24 m/分
・規格外サイズは特別注文が可能になっています。
・標準サイズの機械スペース:概算5500x5000 mm / 216""x196"" (奥行き x 幅)
   標準仕様
        - 上糸下糸用に、センサー、カッターが付いています。
        - 自動衝突保護が設定されています。
        - ガイド、スピンドル自動潤滑が可能となっています。
・ オプション
        - 高速/高耐久性の、ロックスティッチ用ソーイングヘッドが選択可能です。
        - ボビン交換機の取り付けが可能です。
        - ダブルヘッドに設定が可能です。
        - 付属ツールをご用意しています。

関連文書

Literature and Reference Materials
192_490011 Quilting Systems SNA english
×
製品

687365
A87859