サーモスタット式膨張弁 -スプラン -タイプ C | パーカーハネフィン

サーモスタット式膨張弁 -スプラン -タイプ C | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

サーモスタット式膨張弁 -スプラン -タイプ C

サーモスタット式膨張弁 -スプラン -タイプ C

空調・冷凍ユニット用に設計され、蒸発器出口でほぼ一定の過熱度を維持することで冷媒流量を調節。SおよびR シリーズは、機能的置換可能です。

技術仕様

  • 用途: Ultra Low Temp Refrigeration, Low Temp Refrigeration, Commercial Refrigeration, Air Conditioning, De- Super Heating Charge
  • 製品の種類: C-Valve
  • 冷媒の種類: R-22, R-407C, R-407A, R-134A, R-12, R-401A, R-409A, R-404A, R-502, R-408A, R-507, R-402A
  • サーモスタット帯電: GP35, GP, ZP, Z, C, CP60, ZPM, CP65, L2, CP100, GA, X, L1, CP115, ZP40, CP85, GP15
  • 定格容量: 2 to 8 ton
  • 吸入接続サイズ: 1/2 to 3/8 inch SAE
  • 吐出接続サイズ: 1/2 to 5/8 inch (SAE)
  • 最大作動圧力: 31 bar, 450 psi
  • 等化器の接続の種類: Externally Equalized, Internally Equalized
  • 細孔チューブ長: 1.524 m, 3.048 m, 6.096 m, 5 ft, 10 ft, 20 ft
  • ストレーナーの種類: 80 Mesh Removable
  • フィルターエレメントの種類: 83

製品の詳細な説明

スポラン タイプ C 恒温膨張弁には、真鍮のバーストックボディがあります。 CバルブにはSAE接続があります。 調整可能な過熱度、長持ちする交換可能なパワーエレメント、およびアクセス可能な内部部品を備えています。 各バルブは工場出荷時にテストされ、確実な漏れのない性能が確保されています。

マーケット:
・ 空調設備
・ 冷凍設備
・ 輸送
・ 工業用冷凍設備
・ 極低温アプリケーション

特長/利点:
• 永久入口ストレーナ
• システム条件に適合するために利用可能なサーモスタット電荷
• 内部イコライザまたは外部イコライザで利用可能
• Cバルブの設計使用圧力は450psi (31bar)

アプリケーション:
・ ヒートポンプ
・ 空調設備・住居用、商用、チラー
・ 冷凍設備・ケース、クーラー、ウオークインクーラー、フリーザー
・ 容量範囲、2~10 トン R-22
・ 輸送

80年以上にわたり、パーカーハニフィンのスプラン事業部は、最先端のHVACRコンポーネントの開発と製造に関する業界標準を設定してきました。
当社の外部技術営業部門とアプリケーションエンジニアリングチームは、冷凍システムアプリケーションと、サービス技術者、流通チャネルパートナー、オリジナル機器メーカー向けのトラブルシューティングに注力しています。

関連文書

×
製品

687365
840599