熱膨張弁 - スプラン - タイプ EBF | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
熱膨張弁 - スプラン - タイプ EBF

熱膨張弁 - スプラン - タイプ EBF

空調・冷凍ユニット用に設計され、蒸発器出口でほぼ一定の過熱度を維持することにより、冷媒流量を調節します。

技術仕様

  • 製品の種類: EBF
  • 最大作動圧力: 31 bar, 450 psi
  • 細孔チューブ長: 762 mm, 1524 mm, 30 inch, 60 inch
  • ストレーナーの種類: 100 Mesh Insertable, 50 Mesh Insertable
  • フィルターエレメントの種類: 43
  • 冷媒の種類: R-22, R-134A, R-507, R-404A, R-407A/R-407C/R-407F
  • サーモスタット帯電: Z, C, CP60, ZP, ZP40, CP100, GA, L1, ZP20
  • 定格容量: A ton, AA ton, AAA ton, B ton, C ton
  • 吸入接続サイズ: 3/8 inch ODF, 1/4 inch ODF, 1/2 inch ODF
  • 吐出接続サイズ: 1/2 inch (ODF), 3/8 inch (ODF), 5/8 inch (ODF), 7/8 inch (ODF)
  • 等化器の接続の種類: Externally Equalized, Internally Equalized

製品の詳細な説明

スポラン タイプEBFバランスポート付きサーモスタット式膨張弁には、フレアまたはスウェット接続部、調整可能な過熱度、長持ちする交換可能なパワーエレメント、およびアクセス可能な内部部品を備えた真鍮のバーストックボディが付いています。 各バルブは工場出荷時にテストされ、確実な漏れのない性能が確保されています。 バランスポートの設計により、ピンとポートの位置合わせが完璧になり、バルブ全体の圧力降下がバルブ動作に影響するのを防ぎます。

マーケット:
・ 空調設備
・ 冷凍設備・食品小売
・ 輸送
・ 工業用・食品保管ユニット

特長/利点:
• バランスポート設計により、完全なピンとポートの位置調整が可能で、バルブ全体の圧力降下がバルブ動作に影響するのを防止
• システム条件に適合するために利用可能なサーモスタット電荷
• 外部イコライザー、内蔵イコライザーで使用可能
• 設計使用圧力450psi (31bar)

• 動作条件が大きく異なるシステム
• 容量は 1/8~5トンR-22
• スーパーケース・ラックシステム、食品・飲料ユニット
• 空調- 住宅用、商業用、チラー
• 輸送- トラック/トレーラー、バス、バンのユニット



80年以上にわたり、パーカーハニフィンのスプラン事業部は、最先端のHVACRコンポーネントの開発と製造に関する業界標準を設定してきました。
当社の外部技術営業部門とアプリケーションエンジニアリングチームは、冷凍システムアプリケーションと、サービス技術者、流通チャネルパートナー、オリジナル機器メーカー向けのトラブルシューティングに注力しています。

関連文書

×
製品

687365
840599