熱膨張弁 -スプラン- タイプ EF | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

モデル番号

用途

Inlet Connection Size (inch)

Outlet Connection Size (inch)

等化器方法

キャピラリー長 (inch)

冷媒の種類

サーモスタット帯電

公称容量 (ton)

ストレーナーの種類

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
熱膨張弁 -スプラン- タイプ EF

熱膨張弁 -スプラン- タイプ EF

空調・冷凍ユニット用に設計され、蒸発器出口でほぼ一定の過熱度を維持することにより、冷媒の流れを調節します。

技術仕様

  • 製品の種類: EF
  • 最大作動圧力: 31 bar, 450 psi
  • フィルターエレメントの種類: 43
  • 用途: Commercial Refrigeration, Low Temp Refrigeration, Air Conditioning, De-Super Heating Charge, Refrigeration
  • 等化器の接続の種類: Internally Equalized, Externally Equalized

製品の詳細な説明

スポラン タイプ EF サーモスタット式膨張弁には、真鍮のバーストックボディが付いています。 EFバルブには拡張ODF接続があり、調整可能な過熱度、長持ちする交換可能なパワーエレメント、およびアクセス可能な内部部品を使用できます。 各バルブは工場出荷時にテストされ、確実な漏れのない性能が確保されています。

マーケット:
・ 空調設備
・ 冷凍設備
・ 輸送

特長/利点:
• 入口ストレーナ
• システム条件に適合するために利用可能なサーモスタット電荷
• 内部イコライザまたは外部イコライザで利用可能
• F およびEF バルブの設計使用圧力は450psi (31bar)

アプリケーション:
・ ヒートポンプ
・ 空調設備・住居用、商用、チラー
・ 冷凍設備・ケース、クーラー、ウオークインクーラー、フリーザー
・ 容量範囲は1/5 ~ 3 トン R-22
・ 輸送


80年以上にわたり、パーカーハニフィンのスプラン事業部は、最先端のHVACRコンポーネントの開発と製造に関する業界標準を設定してきました。
当社の外部技術営業部門とアプリケーションエンジニアリングチームは、冷凍システムアプリケーションと、サービス技術者、流通チャネルパートナー、オリジナル機器メーカー向けのトラブルシューティングに注力しています。

関連文書

×
製品 モデル番号 用途 Inlet Connection Size (inch) Outlet Connection Size (inch) 等化器方法 キャピラリー長 (inch) 冷媒の種類 サーモスタット帯電 公称容量 (ton) ストレーナーの種類
168819 EFSE-1/6-ZP 2SX3 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-404A ZP 1/8 50 Mesh Insert
111626 EFSE-2-C 3SX4 ODF 60" Commercial Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 60" R-404A C 2 50 Mesh Insert
110835 EFVE-3-ZP 3SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-22 ZP 1-1/2 50 Mesh Insert
111705 EFJE-1-ZP 3SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-134a ZP 1 50 Mesh Insert
110848 EFV-1/4-ZP 2SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 1/2" ODF Internally Equalized 30" R-22 ZP 1/5 50 Mesh Insert
110682 EFSE-3-ZP 3SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-404A ZP 3 50 Mesh Insert
110871 EFS-1/2-ZP 3SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Internally Equalized 30" R-404A ZP 1/2 50 Mesh Insert
110888 EFV-1/5-ZP 2SX3 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-22 ZP 11/2 50 Mesh Insert
111333 EFS-1/4-ZP 2SX3 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-404A ZP 1/4 50 Mesh Insert
111416 EFJ-1/4-ZP 2SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 1/2" ODF Internally Equalized 30" R-134a ZP 1/4 50 Mesh Insert
160026 EFSE-2-ZP 3SX4 ODF 60" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 60" R-404A ZP 2 50 Mesh Insert
160022 EFVE-5-ZP 3SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-22 ZP 3 50 Mesh Insert
110995 EFSE-1/6-ZP 2SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-404A ZP 1/6 50 Mesh Insert
111270 EFJ-1/4-ZP 2SX3 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-134a ZP 1/4 50 Mesh Insert
160024 EFSE-1/2-C 3SX4 ODF 60" Commercial Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 60" R-404A C 1/2 50 Mesh Insert
160025 EFSE-1/4-ZP 3SX4 ODF 60" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 60" R-404A ZP 1/4 50 Mesh Insert
160223 EFP-1/8-C 2SX4 ODF 60" Commercial Refrigeration 1/4" ODF 1/2" ODF Internally Equalized 60" R-507 C 1/8 50 Mesh Insert
111704 EFJE-1/2-ZP 2SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-134a ZP 1/2 50 Mesh Insert
111709 EFJE-2-ZP 3SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-134a ZP 2 50 Mesh Insert
111742 EFJE-1/8-C 2SX3 ODF 30" Commercial Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-134a C 1/8 50 Mesh Insert
109345 EFS-1-ZP 3SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Internally Equalized 30" R-404A ZP 1 50 Mesh Insert
109346 EFS-1-1/2-ZP 3SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Internally Equalized 30" R-404A ZP 1-1/2 50 Mesh Insert
109348 EFSE-1/8-ZP 2SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-404A ZP 1/8 50 Mesh Insert
109465 EFSE-1/8-C 2SX4 ODF 30" Commercial Refrigeration 1/4" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-404A C 1/8 50 Mesh Insert
109581 EFVE-1-1/2-ZP 3SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-22 ZP 1-1/2 50 Mesh Insert
109848 EFJ-1/8-C 2SX4 ODF 30" Commercial Refrigeration 1/4" ODF 1/2" ODF Internally Equalized 30" R-134a C 1/8 50 Mesh Insert
109894 EFS-1/2-ZP 2SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 1/2" ODF Internally Equalized 30" R-404A ZP 1/2 50 Mesh Insert
109908 EFS-1/8-ZP 2SX3 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-404A ZP 1/8 50 Mesh Insert
109910 EFS-1/8-ZP 2SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 1/2" ODF Internally Equalized 30" R-404A ZP 1/8 50 Mesh Insert
109913 EFSE-1-ZP 3SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-404A ZP 1 50 Mesh Insert
109918 EFSE-1-1/2-ZP 3SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-404A ZP 1-1/2 50 Mesh Insert
109926 EFSE-1/2-ZP 2SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-404A ZP 1/2 50 Mesh Insert
109929 EFSE-1/2-ZP 3SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-404A ZP 1/2 50 Mesh Insert
109940 EFSE-2-ZP 3SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-404A ZP 2 50 Mesh Insert
109966 EFVE-1-ZP 3SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-22 ZP 1 50 Mesh Insert
110225 EFV-1/4-ZP40 2SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 1/2" ODF Internally Equalized 30" R-22 ZP40 3-1/2 50 Mesh Insert
110326 EFV-1-ZP40 3SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Internally Equalized 30" R-22 ZP40 1 50 Mesh Insert
110330 EFVE-1-ZP40 3SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-22 ZP40 1 50 Mesh Insert
110331 EFVE-1/2-ZP40 2SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-22 ZP40 1/2 50 Mesh Insert
110333 EFVE-2-ZP40 3SX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-22 ZP40 2 50 Mesh Insert
160020 EFJ-1/4-Z 2X4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 1/2" ODF Internally Equalized 30" R-134a Z 1/4 None
109523 EFD-1/16-C 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-448A/R-449A C 1/16 None
109524 EFD-1/10-C 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-448A/R-449A C 1/10 None
109538 EFD-1/16-Z 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-448A/R-449A Z 1/16 None
109539 EFD-1/10-Z 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-448A/R-449A Z 1/10 None
109559 EFDE-1/16-C 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-448A/R-449A C 1/16 None
109567 EFDE-1/16-Z 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-448A/R-449A Z 1/16 None
109568 EFDE-1/10-C 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-448A/R-449A C 1/10 None
109571 EFDE-1/10-Z 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-448A/R-449A Z 1/10 None
109573 EFV-1/16-C 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-22 C 1/16 None
109577 EFV-1/16-Z 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-22 Z 1/16 None
109579 EFVE-1/16-C 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-22 C 1/16 None
109580 EFVE-1/16-Z 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-22 Z 1/16 None
109585 EFV-1/10-C 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-22 C 1/10 None
109586 EFV-1/10-Z 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-22 Z 1/10 None
109587 EFVE-1/10-C 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-22 C 1/10 None
109592 EFVE-1/10-Z 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-22 Z 1/10 None
109594 EFN-1/16-C 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-407A/R-407F C 1/16 None
109601 EFN-1/16-Z 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-407A/R-407F Z 1/16 None
109604 EFNE-1/16-C 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-407A/R-407F C 1/16 None
109606 EFNE-1/16-Z 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-407A/R-407F Z 1/16 None
109608 EFN-1/10-C 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-407A/R-407F C 1/10 None
109610 EFN-1/10-Z 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-407A/R-407F Z 1/10 None
109613 EFNE-1/10-C 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-407A/R-407F C 1/10 None
109615 EFNE-1/10-Z 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-407A/R-407F Z 1/10 None
109622 EFO-1/16-C 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-290 C 1/16 None
109624 EFO-1/16-Z 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-290 Z 1/16 None
109626 EFOE-1/16-C 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-290 C 1/16 None
109627 EFOE-1/16-Z 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-290 Z 1/16 None
109629 EFO-1/10-C 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-290 C 1/10 None
109634 EFO-1/10-Z 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-290 Z 1/10 None
109636 EFOE-1/10-C 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-290 C 1/10 None
109638 EFOE-1/10-Z 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-290 Z 1/10 None
109647 EFS-1/25-C 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-404A C 1/25 None
109648 EFS-1/25-Z 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-404A Z 1/25 None
109650 EFSE-1/25-C 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-404A C 1/25 None
109651 EFSE-1/25-Z 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-404A Z 1/25 None
109654 EFS-1/16-C 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-404A C 1/16 None
109655 EFS-1/16-Z 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-404A Z 1/16 None
109656 EFSE-1/16-C 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-404A C 1/16 None
109657 EFSE-1/16-Z 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-404A Z 1/16 None
109658 EFJ-1/20-C 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-134a C 1/20 None
109662 EFJ-1/20-Z 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-134a Z 1/20 None
109664 EFJE-1/20-C 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-134a C 1/20 None
109669 EFJE-1/20-Z 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-134a Z 1/20 None
109671 EFJ-1/12-Z 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-134a Z 1/12 None
109676 EFJE-1/12-C 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-134a C 1/12 None
109678 EFJE-1/12-Z 2X3X2 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-134a Z 1/12 None
111888 EFJ-1/12-C 2X3 ODF 30" Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-134a C 1/12 None
109531 EFD-1/5-C 2X3 ODF 30" Commercial Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-448A/R-449A C 1/5 None
110406 EFDE-1/4-C 2SX3 ODF 30" Commercial Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Externally Equalized 30" R-448A/R-449A C 1/4 50 Mesh Insert
111071 EFDE-1/5-C 3X4X2 ODF 5' Commercial Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 60" R-448A/R-449A C 1/5 50 Mesh Insert
109341 EFS-1/8-ZP 2X4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 1/2" ODF Internally Equalized 30" R-404A ZP 1/8 None
109343 EFS-1/4-ZP 2X4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 1/2" ODF Internally Equalized 30" R-404A ZP 1/4 None
109351 EFSE-1/2-ZP 2X4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-404A ZP 1/2 None
109352 EFSE-1-ZP 3X4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-404A ZP 1 None
109353 EFSE-1-1/2-ZP 3X4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-404A ZP 1-1/2 None
109355 EFSE-2-ZP 3X4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-404A ZP 2 None
109609 EFS-1/8-ZP 2X3 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-404A ZP 1/8 None
109617 EFS-1/4-ZP 2X3 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-404A ZP 1/4 None
109620 EFS-1/4-ZP55P 2X3 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-404A ZP55P 1/4 None
109635 EFSE-1/2-ZP 3X4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-404A ZP 1/2 None
110035 EFS-1/6-ZP 2X3 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-404A ZP 1/6 None
110423 EFSE-1-ZP 2X4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-404A ZP 1 None
110452 EFSE-1-1/2-ZP 3X4 ODF 60" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 60" R-404A ZP 1-1/2 None
110617 EFSE-1/2-ZP 3VX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-404A ZP 1/2 100 Mesh Insert
110641 EFSE-1-1/2-ZP 3VX4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-404A ZP 1-1/2 100 Mesh Insert
110892 EFS-1/2-ZP 2X3 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-404A ZP 1/2 None
111061 EFS-1/4-ZP 3X4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 3/8" ODF 1/2" ODF Internally Equalized 30" R-404A ZP 1/4 None
111068 EFJ-1/4-ZP 2X4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 1/2" ODF Internally Equalized 30" R-134a ZP 1/4 None
111332 EFVE-1-1/2-L3 2SX4 ODF 30" De-Super Heating Charge 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-22 L3 1-1/2 50 Mesh Insert
111341 EFJ-1/4-ZP 2X3 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-134a ZP 1/4 None
111346 EFV-1/4-ZP 2X3 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-22 ZP 1/4 None
112497 EFSE-1/2-ZP35 2X4 ODF 30" Low Temp Refrigeration 1/2" ODF Externally Equalized 30" R-404A ZP35 1/2 None
124201 EFJ-1/8-L3 2X3 ODF 30" De-Super Heating Charge 1/4" ODF 3/8" ODF Internally Equalized 30" R-134a L3 1/8 None

687365
840599