スポラン タイプ ERバランスポート恒温膨張弁には、真鍮のバーストックボディが付いています。 ERバルブには、さまざまなコモンサイズのODF接続部があり、オプションのインレットストレーナが用意されています。 必要であれば、15%ブリードポートの選択肢もあります。 調整可能な過熱度、長持ちする交換可能なパワーエレメント、およびアクセス可能な内部部品を備えています。 各バルブは工場出荷時にテストされ、確実な漏れのない性能が確保されています。 バランス型ポート設計により、ピンとポートのアライメントが完璧になり、バルブ全体の圧力降下がバルブ動作に影響するのを防ぎます。
マーケット:
・ 空調設備
・ ヒートポンプ
・ 冷凍設備
・ 輸送
特長/利点:
• オプションのインレットストレーナ
• 双方向アプリケーションに適用可能
• 広範囲にわたる運転条件で運転可能
• システム条件に適合するために利用可能なサーモスタット電荷
• 内部イコライザまたは外部イコライザで利用可能
• ER バルブの設計使用圧力は450psi (31bar) です。
• R-410A の場合のみ、設計使用圧力は700psi (48.3bar) です。
アプリケーション:
・ ヒートポンプ
・ 空調- 住宅用、商業用、チラー
・ 冷蔵庫- ケース、クーラー、ウオークインクーラー、フリーザー
・ 容量は1/3~12トンR-22
・ 輸送
80年以上にわたり、パーカーハニフィンのスプラン事業部は、最先端のHVACRコンポーネントの開発と製造に関する業界標準を設定してきました。
当社の外部技術営業部門とアプリケーションエンジニアリングチームは、冷凍システムアプリケーションと、サービス技術者、流通チャネルパートナー、オリジナル機器メーカー向けのトラブルシューティングに注力しています。