熱膨張弁 - スプラン - H型 | パーカーハネフィン

熱膨張弁 - スプラン - H型 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

熱膨張弁 - スプラン - H型

熱膨張弁 - スプラン - H型

空調・冷凍ユニット用に設計され、蒸発器出口でほぼ一定の過熱度を維持することで冷媒流量を調節。R/ER/P-(Ultra Low Temp)シリーズで置換可能です。

技術仕様

  • 用途: Air Conditioning, Refrigeration, Transportation, Industrial Refrigeration
  • 製品の種類: H-Valve
  • 冷媒の種類: R-22, R-407C, R-407A, R-134A, R-12, R-401A, R-409A, R-404A, R-502, R-408A, R-507, R-402A
  • サーモスタット帯電: C, Z, ZP, X, CP, VGA
  • 定格容量: 1-1/2 to 20 ton
  • 吸入接続サイズ: 1/2 to 7/8 inch
  • 吐出接続サイズ: 5/8 to 1-1/8 inch
  • 最大作動圧力: 29 bar, 300 psi
  • 等化器の接続の種類: Externally Equalized, Internally Equalized
  • 細孔チューブ長: 1.524 m, 5 ft
  • ストレーナーの種類: Permanent 16 Mesh
  • フィルターエレメントの種類: 33

製品の詳細な説明

スポラン タイプ Hバルブは真鍮製のバー本体で、ODFはんだまたはFPTフランジ接続のいずれかで外部調整可能なバルブを使用できます。 サーモスタットエレメントは交換可能で、注入口接続部には永久16メッシュストレーナが付いています。 FPTフランジ接続には、スポラン K-1178アダプターキットが必要です。 このバルブタイプは、フランジ接続を備えた最小容量のTEV を提供し、空調用と冷凍用の両方の用途に設計されています。

歴史的市場:
・ 空調設備
・ 冷凍設備
・ 輸送
・ 工業用冷凍設備

特長/利点:
• 永久入口ストレーナ
• システム条件に適合するために利用可能なサーモスタット電荷
• 内部イコライザまたは外部イコライザで利用可能
• Hバルブの設計使用圧力は450psi (31bar)

アプリケーション:
・ ヒートポンプ
・ 空調設備・住居用、商用、チラー
・ 冷凍設備・ケース、クーラー、ウオークインクーラー、フリーザー
・ 容量範囲、2-1/2~20 トン R-22
・ 輸送

80年以上にわたり、パーカーハニフィンのスプラン事業部は、最先端のHVACRコンポーネントの開発と製造に関する業界標準を設定してきました。
当社の外部技術営業部門とアプリケーションエンジニアリングチームは、冷凍システムアプリケーションと、サービス技術者、流通チャネルパートナー、オリジナル機器メーカー向けのトラブルシューティングに注力しています。

関連文書

×
製品

687365
840599