熱膨張弁-スプラン-タイプP | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

冷媒の種類

定格容量

吸入接続サイズ

吐出接続サイズ

等化器の接続の種類

細孔チューブ長

サーモスタット帯電

用途

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
熱膨張弁-スプラン-タイプP

熱膨張弁-スプラン-タイプP

空調およびヒートポンプ用途向けに設計されています。ER弁は機能的置換として働きます。

技術仕様

  • 製品の種類: P-Valve
  • 最大作動圧力: 29 bar, 300 psi
  • 細孔チューブ長: 1.524 m, 5 ft
  • フィルターエレメントの種類: 33

製品の詳細な説明

スポラン タイプ Pバルブは真鍮製のバー本体で、ODFはんだ接続で外部調整可能なバルブをご用意しています。 サーモスタットエレメントは交換可能で、バルブには永久12メッシュストレーナが付いています。 このバルブは、空調およびヒートポンプアプリケーションのスムーズで正確な調整を提供します。 また、Pバルブは、選択的チャージと共に使用される場合、大型冷凍アプリケーションでのピーク性能を保証します。

マーケット:
・ 極低温冷凍設備

歴史的マーケット:
・ 空調設備
・ 冷凍設備
・ 輸送
・ 工業用冷凍設備

特長/利点:
• パーマネント入口ストレーナ
• システム条件に合わせて使用可能なサーモスタット電荷
• 内蔵または外付けのイコライザで利用可能
• P バルブの設計使用圧力は300psi (29bar)

アプリケーション:
・ 極低温冷凍設備
・ 空調設備
・ 冷凍設備
・ 容量範囲は8~18トン(R-22)

80年以上にわたり、パーカーハニフィンのスプラン事業部は、最先端のHVACRコンポーネントの開発と製造に関する業界標準を設定してきました。
当社の外部技術営業部門とアプリケーションエンジニアリングチームは、冷凍システムアプリケーションと、サービス技術者、流通チャネルパートナー、オリジナル機器メーカー向けのトラブルシューティングに注力しています。

関連文書

×
製品 冷媒の種類 定格容量 吸入接続サイズ 吐出接続サイズ 等化器の接続の種類 細孔チューブ長 サーモスタット帯電 用途
126304 R-13/R-23 4 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
126309 R-22 7 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' CP100 Air Conditioning
126313 R-22 11 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 10' CP100 Air Conditioning
126320 R-22 16 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 10' CP100 Air Conditioning
126324 R-22 16 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 10' GA Air Conditioning
126356 R-13/R-23 12 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
126360 R-22 10 Tons 5/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 30" GA Air Conditioning
126366 R-22 11 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' GA Air Conditioning
126373 R-22 11 Tons 5/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' GA Air Conditioning
126383 R-22 11 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' GA Air Conditioning
126386 R-22 16 Tons 5/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' GA Air Conditioning
126387 R-22 16 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' GA Air Conditioning
126394 R-22 16 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' GA Air Conditioning
126396 R-134A 8 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' CP60 Air Conditioning
126402 R-22 11 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 10' C Medium Temp
126408 R-22 20 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' GA Air Conditioning
126410 R-22 16 Tons 7/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' CP100 Air Conditioning
126415 R-22 11 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' CP100 Air Conditioning
126419 R-22 11 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' CP Medium Temp
126420 R-134A 8 Tons 7/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' C Medium Temp
126422 R-22 11 Tons 5/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' CP100 Air Conditioning
126431 R-22 11 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' CP100 Air Conditioning
126436 R-22 16 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' CP100 Air Conditioning
126442 R-22 11 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 20' CP100 Air Conditioning
126443 R-22 16 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' CP100 Air Conditioning
126457 R-22 20 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' CP100 Air Conditioning
126463 R-22 11 Tons 5/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' GA Air Conditioning
126464 R-22 11 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' C Medium Temp
126473 R-22 5-1/2 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' CP100 Air Conditioning
126475 R-22 16 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' CP85 Air Conditioning
126484 R-134a 8 Tons 5/8" ODF 1-1/8" ODF Internal 10' L3 Desuperheating
126485 R-22 16 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' C Medium Temp
126501 R-22 20 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 10' C Medium Temp
126506 R-22 20 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' C Medium Temp
126513 R-22 11 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' Z Low Temp
126534 R-22 16 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' Z Low Temp
126541 R-22 16 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' Z Low Temp
126612 R-22 11 Tons 5/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' X Extreme Low Temp
126625 R-22 20 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' X Extreme Low Temp
126743 R-124 8 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' L Centrifigal Chiller
127004 R-404A/R-507A 9 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' C Medium Temp
127005 R-404A/R-507A 12 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' X Extreme Low Temp
127006 R-404A/R-507A 12 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' Z Low Temp
127007 R-404A/R-507A 12 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' ZP Low Temp
127008 R-404A/R-507A 9 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' Z Low Temp
127011 R-404A/R-507A 9 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' ZP Low Temp
127014 R-404A/R-507A 12 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' ZP35 Low Temp
127025 R-404A/R-507A 12 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' ZP Low Temp
127026 R-404A/R-507A 9 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' ZP Low Temp
127040 R-404A/R-507A 9 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' ZP35 Low Temp
127053 R-404A/R-507A 9 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' X Extreme Low Temp
127104 R-404A/R-507A 6-1/2 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' Z Low Temp
127111 R-404A/R-507A 6-1/2 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' C Medium Temp
127311 R-508B 8 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
127313 R-508B 8 Tons 5/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
127318 R-508B 12 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
127319 R-508B 12 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 10' GP Ultra Low Temp
128019 R-22 12 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" SAE 5' CP100 Air Conditioning
128024 R-134a 12 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' CP60 Air Conditioning
128037 R-134a 12 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' C Medium Temp
126355 R-13/R-23 8 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
126427 R-13/R-23 5 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
126453 R-13/R-23 8 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
126454 R-13/R-23 12 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
127312 R-508B 8 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
127314 R-508B 8 Tons 5/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' GP35 Ultra Low Temp
127320 R-508B 12 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp

687365
840599