サーモスタット式膨張弁 -スプラン-タイプ RC | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
サーモスタット式膨張弁 -スプラン-タイプ RC

サーモスタット式膨張弁 -スプラン-タイプ RC

空調・冷凍ユニットで使用するように設計され、蒸発器出口でほぼ一定の過熱度を維持することにより、冷媒流量を調節します。

技術仕様

  • モデル番号: Please Configure for Model Number
  • 用途: Air Conditioning, Outdoor Chiller
  • 製品の種類: RC- Valve
  • 冷媒の種類: R-22, R-410A
  • サーモスタット帯電: CP100, GA, CP180, ZP180,, N
  • 蒸発装置温度: 40 °F (nom), 5 °C (nom)
  • 液体温度: 100 °F (nom), 37.8 °C (nom)
  • 圧力降下: 60 psi (nom), 100 psi (nom), 6 bar (nom), 11 bar (nom)
  • 定格容量: 1 to 6 ton
  • 吸入接続サイズ: Chatleff, 3/8 to 1/2 inch ODF, 3/8 to 1/2 inch SAE
  • 吐出接続サイズ: Chatleff, 3/8 to 5/8 inch (ODF), 1/2 inch (SAE)
  • 最大作動圧力: 31 bar, 48.3 bar, 450 psi, 700 psi
  • 等化器の接続の種類: 1/4 inch (ODF), 1/4 inch (SAE) Flare, 1/8 x 24 inch with 1/4" SAE Flare, Externally Equalized
  • 細孔チューブ長: 0.762 m, 1.524 m, 30 inch, 60 inch
  • ストレーナーの種類: 100 Mesh Removable
  • フィルターエレメントの種類: 43, 45
  • 同梱: No Adapter Kit
  • 弁装置オプション: Internal Check Valve

製品の詳細な説明

スポラン タイプ RCバルブは、小型黄銅ボディで、バランスポート構造の外部調整可能バルブです。 RC バルブは、CBI 型およびCBBI 型バルブの交換用に用意しています。 これらのバルブには、ヒートポンプアプリケーションで逆流を可能にするための内部逆止弁が含まれています。 これにより、逆流のためにTEVの周囲に配管された外部逆止弁が不要になります。 RCバルブは、ヒートポンプおよび空調(冷房のみ)用途に使用できます。 これにより、I、BI、BBIバルブを同じバルブで置き換えることで在庫を減らすことができます。 RC弁は、RI弁(非RPBバージョンのみ)を置き換えるためにも使用することができます。

マーケット:
・ 空調設備
・ ヒートポンプアプリケーション

特長/利点:
• オプションのインレットストレーナ
• 双方向アプリケーションに適用可能
• 広範囲にわたる運転条件で運転可能
• システム条件に適合するために利用可能なサーモスタット電荷
• 内部イコライザまたは外部イコライザで利用可能
• ODFはんだ、SAE フレアー、およびChatleff接続使用可能

アプリケーション:
・ ヒートポンプ
・ 空調-住宅用、商業用
・ 容量範囲1~6トンR-22

80年以上にわたり、パーカーハニフィンのスプラン事業部は、最先端のHVACRコンポーネントの開発と製造に関する業界標準を設定してきました。
当社の外部技術営業部門とアプリケーションエンジニアリングチームは、冷凍システムアプリケーションと、サービス技術者、流通チャネルパートナー、オリジナル機器メーカー向けのトラブルシューティングに注力しています。

関連文書

×

687365
840599