サーモスタット式膨張弁 - 種類 CBBI (OEM のみ) | パーカーハネフィン

サーモスタット式膨張弁 - 種類 CBBI (OEM のみ) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

サーモスタット式膨張弁 - 種類 CBBI (OEM のみ)

サーモスタット式膨張弁 - 種類 CBBI (OEM のみ)

チェックバルブ組立一体型バランスポートバルブで、逆止弁が必要な住宅用・小型商業用ヒートポンプシステムで使用するように設計されています。

技術仕様

  • 用途: Residential Air Conditioning, Heat Pump
  • 製品の種類: CBBI Valve
  • 定格容量: 1 to 6 ton
  • 吸入接続サイズ: OEM Specific
  • 吐出接続サイズ: OEM Specific
  • 最大作動圧力: 31 bar, 48 bar, 450 psi, 700 psi
  • 等化器の接続の種類: OEM Specific, Externally Equalized Only
  • 細孔チューブ長: OEM Specific, OEM Specific
  • ストレーナーの種類: 100 Mesh Insertable
  • フィルターエレメントの種類: 43
  • 同梱: Not Applicable, or Adjustable Bottom Cap Assembly Kit
  • 弁装置オプション: n/a, Permanent Bleed Port

製品の詳細な説明

CBBI形恒温膨張弁・逆止弁組立は、当社のBBI形バランスポート弁を内部逆止弁に改造したものです。 CBBIバルブは、逆流方向に膨張装置の周りの冷媒流をバイパスする逆止弁を必要とする、住宅用および小型商業用ヒートポンプシステムで使用するために設計されています。 次いで、冷媒計量(膨張)は、システム内の他の膨張弁で行われます。 このバルブは、様々な条件で作動するシステムに特に適しています。あるいは、2 速コンプレッサーのように、何らかの容量低減手段を採用しています。 タイプCBBIバルブは、多くのバリエーションで入手可能であり、大量に注文するOEMに販売されてます。 サーモスタットエレメントは交換可能ですが、内部部品の交換はお勧めできません。 RCバルブは、機能的な代替品として機能します。

マーケット:
・ 空調設備
・ ヒートポンプ
・ 冷凍設備

特長/利点:
・ バランスポート
・ 内部逆止弁
・ ストレートスルー構成またはアングル構成
・ 調整または非調整バージョン
・ ODFはんだ、SAEフレアー、およびChatleff接続使用可能
・ 1/8"ODで長さ12", 24", 36"の特殊な外部イコライザ接続が可能
・ メッシュインサートストレーナ
・ オフサイクル圧力均一化に使用可能な内部ブリードポート
・ 交換底部調整アセンブリキット使用可能

アプリケーション:
・ 住宅用空調・ヒートポンプ(分割・パッケージシステム)
・ 業務用軽空調・ヒートポンプ(分割・パッケージシステム)

関連文書

×
製品

687365
840599