熱膨張弁- HX タイプ(OEM のみ) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
熱膨張弁- HX タイプ(OEM のみ)

熱膨張弁- HX タイプ(OEM のみ)

住宅用空調・ヒートポンプシステム向けに設計、従来のバランスポート熱膨張弁または一体型チェックバルブとして利用できます。

技術仕様

  • 用途: Residential Air Conditioning, Light Commercial Air Conditioning, Heat Pump
  • 製品の種類: HX Valve
  • 定格容量: 1-1/2 to 8 ton
  • 吸入接続サイズ: OEM Specific
  • 吐出接続サイズ: OEM Specific
  • 最大作動圧力: 31 to 48 bar, 450 to 700 psi
  • 等化器の接続の種類: OEM Specific, Externally Equalized Only
  • 細孔チューブ長: OEM Specific, OEM Specific
  • ストレーナーの種類: Optional
  • フィルターエレメントの種類: Integrated
  • 同梱: n/a

製品の詳細な説明

タイプHX熱膨張弁は、住宅用空調およびヒートポンプシステムで使用するために設計されています。利用可能な5つの容量により、1-1/2~8トンの範囲のシステムにおいて、優れた過熱制御を提供します。バランスポートは、システムが広範囲に変化する周囲条件を経験するとき、優れた制御を可能にします。 逆流運転時に膨張装置周辺の冷媒流をバイパスするための逆止弁を一体化したバルブも用意しています。 スプラン HXは、パーカーHバルブの直接代替品で、空調OEMに広く採用されています。恒温エレメント、内部部品の交換はできません。 HXタイプのバルブは、多くのバリエーションがあり、大量に注文するOEMに販売されています。
ERまたはRC (チェックバルブ付き)シリーズのバルブは、機能的に交換可能です。

マーケット:
・ 空調設備
・ ヒートポンプ

特長/利点:
• バランスポート
• 小型真鍮加工体
• 一体型レーザ溶接ステンレス鋼エレメント
• Chatleff、Aeroquip、およびODFを含むさまざまなスタイル接続
• 使用可能な内部チェックバルブ
• バイフロー制御
• 調整可能バージョンおよび調整不可能バージョンで利用可能
• 5%、10%、15%、20%、および30%で利用可能なブリードポート

アプリケーション:
• 住宅用空調・ヒートポンプ
• 業務用軽空調・ヒートポンプ

関連文書

×
製品

687365
840599