ピストン用耐摩耗リング(WPT) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

口径

輪溝径

ピストン径

ラジアル断面積

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ピストン用耐摩耗リング(WPT)

ピストン用耐摩耗リング(WPT)

パーカーのWPTプロファイルピストンリングは高品質の油圧用軸受です。

技術仕様

  • 輪溝幅: Calculate: Wear Ring Width + 0.010 inch
  • 最低作動温度: -65 °F
  • 最高作動温度: 275 °F
  • シール材: W4733 WearGard™
  • 種類が流体の場合: Oil, Oil, Fuel
  • 色: Green
  • 熱利用の種類: Expanded Low and High Temperature (< -30°F, > 250°F)
  • ポリマー材のオプション: Polyamide (PA)
  • 仕様への対応: None
  • 溶剤: Hydraulic
  • 測定単位: Length: inch

製品の詳細な説明

ParkerのWPTプロファイルの高精度ピストン摩耗リングは、軽~重負荷の油圧アプリケーション向けに最適なベアリングです。 圧力と温度が極限に達するアプリケーションでは、厳密な公差を持つ摩耗リング(6インチ未満で+/- .001”に保持)により、コンポーネントのより正確なフィットが可能になり、寸法の“遊び”が少なくなります。 これにより、厳密な公差の摩耗リングの場合、押し出しギャップを小さくでき、標準公差(+/- .0025)の摩耗リングを使用した場合に比べて、シールの圧力定格を向上させることができます。

WPTプロファイルの摩耗リングは、1インチから12インチのボア直径までの標準サイズで提供されています(より大きなサイズは要望に応じて)。 WPTプロファイルの摩耗リングは、I.D.に面取りされた角を特長とし、組み立て中にスナップで閉じるように設計されており、ピストンにしっかりと対抗してボア干渉を排除し、取り付けを簡素化します。 
標準サイズとハードウェア寸法の部品番号が表示され、ボア直径に基づいて、0.125インチから2.000インチ以上の幅でほぼ任意の幅で製造することができます。 部品番号の「XXXX」文字は、希望するサイズに基づいた摩耗リングの幅を反映しています。 

例: 幅½インチ = 0.500で、部品番号の最後の4文字XXXXは0500に置き換えられます。 (部品番号の最後の4文字を生成するには、この方法を使用します: 0.500 x 1000 = 0500。) 摩耗リングの幅の計算に関する支援が必要な場合は、Product Supportタブの文献をご覧ください。

3種類のエンドカットが利用可能です: バットカット(標準)、アングルカット、ステップカット。 バットカットは最も一般的で経済的なカットです。 アングルカットとステップカットは、摩耗リングのギャップでベアリング領域が重なることを保証することで、追加の性能を提供します。 アングルカットとステップカットの部品番号に関する支援については、ParkerのFluid Power Seal Design Guide、Catalog EPS5370のセクション9をご覧ください。 (「Product Support」タブのリンクを参照。)

必要に応じて追加の断面が利用可能かもしれません。

特定のアプリケーションに推奨される摩耗リングの幅や代替断面を決定するための技術的支援が必要な場合は、Parker EPS Divisionのアプリケーションエンジニアリングチームに801-972-3000でお問い合わせください。

標準材料: W4733 WearGard™

径方向公差: 
• 6インチまでの外径:+.000"/-.002"
• 6インチから12インチの外径: +.000/-.003”

エンドカット:
• 標準: バットカット 
• オプション: アングルカット(スキーブカット)、ステップカット


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 口径 輪溝径 ピストン径 ラジアル断面積
4733WPT062-01000-XXXX 1.000 0.875 0.983 0.062
4733WPT062-01125-XXXX 1.125 1.000 1.108 0.062
4733WPT062-01250-XXXX 1.250 1.125 1.233 0.062
4733WPT062-01375-XXXX 1.375 1.250 1.358 0.062
4733WPT062-01500-XXXX 1.500 1.375 1.483 0.062
4733WPT062-01625-XXXX 1.625 1.500 1.608 0.062
4733WPT062-01750-XXXX 1.750 1.625 1.733 0.062
4733WPT062-01875-XXXX 1.875 1.750 1.858 0.062
4733WPT062-02375-XXXX 2.375 2.250 2.358 0.062
4733WPT062-02625-XXXX 2.625 2.500 2.608 0.062
4733WPT125-01000-XXXX 1.000 0.749 0.983 0.125
4733WPT125-01125-XXXX 1.125 0.874 1.108 0.125
4733WPT125-01250-XXXX 1.250 0.999 1.233 0.125
4733WPT125-01375-XXXX 1.375 1.124 1.358 0.125
4733WPT125-01500-XXXX 1.500 1.249 1.483 0.125
4733WPT125-01625-XXXX 1.625 1.374 1.608 0.125
4733WPT125-01750-XXXX 1.750 1.499 1.733 0.125
4733WPT125-01875-XXXX 1.875 1.624 1.858 0.125
4733WPT125-02000-XXXX 2.000 1.749 1.983 0.125
4733WPT125-02125-XXXX 2.125 1.874 2.108 0.125
4733WPT125-02250-XXXX 2.250 1.999 2.233 0.125
4733WPT125-02375-XXXX 2.375 2.124 2.358 0.125
4733WPT125-02500-XXXX 2.500 2.249 2.483 0.125
4733WPT125-02625-XXXX 2.625 2.374 2.608 0.125
4733WPT125-02750-XXXX 2.750 2.499 2.733 0.125
4733WPT125-02875-XXXX 2.875 2.624 2.858 0.125
4733WPT125-03000-XXXX 3.000 2.749 2.983 0.125
4733WPT125-03125-XXXX 3.125 2.874 3.108 0.125
4733WPT125-03250-XXXX 3.250 2.999 3.233 0.125
4733WPT125-03375-XXXX 3.375 3.124 3.358 0.125
4733WPT125-03500-XXXX 3.500 3.249 3.483 0.125
4733WPT125-03625-XXXX 3.625 3.374 3.608 0.125
4733WPT125-03750-XXXX 3.750 3.499 3.733 0.125
4733WPT125-03875-XXXX 3.875 3.624 3.858 0.125
4733WPT125-03937-XXXX 3.937 3.687 3.92 0.125
4733WPT125-04000-XXXX 4.000 3.749 3.983 0.125
4733WPT125-04125-XXXX 4.125 3.874 4.108 0.125
4733WPT125-04250-XXXX 4.250 3.999 4.233 0.125
4733WPT125-04375-XXXX 4.375 4.124 4.358 0.125
4733WPT125-04500-XXXX 4.500 4.249 4.483 0.125
4733WPT125-04625-XXXX 4.625 4.374 4.608 0.125
4733WPT125-04750-XXXX 4.750 4.499 4.733 0.125
4733WPT125-04875-XXXX 4.875 4.624 4.858 0.125
4733WPT125-05000-XXXX 5.000 4.749 4.982 0.125
4733WPT125-05125-XXXX 5.125 4.874 5.107 0.125
4733WPT125-05250-XXXX 5.250 4.999 5.232 0.125
4733WPT125-05375-XXXX 5.375 5.124 5.357 0.125
4733WPT125-05500-XXXX 5.500 5.249 5.482 0.125
4733WPT125-05625-XXXX 5.625 5.374 5.607 0.125
4733WPT125-05750-XXXX 5.750 5.499 5.732 0.125
4733WPT125-06000-XXXX 6.000 5.749 5.98 0.125
4733WPT125-06250-XXXX 6.250 5.999 6.23 0.125
4733WPT125-06500-XXXX 6.500 6.249 6.48 0.125
4733WPT125-06750-XXXX 6.750 6.499 6.73 0.125
4733WPT125-07000-XXXX 7.000 6.749 6.98 0.125
4733WPT125-07500-XXXX 7.500 7.249 7.48 0.125
4733WPT125-08000-XXXX 8.000 7.749 7.979 0.125
4733WPT125-08500-XXXX 8.500 8.249 8.479 0.125
4733WPT125-09000-XXXX 9.000 8.749 8.979 0.125
4733WPT125-09500-XXXX 9.500 9.249 9.479 0.125
4733WPT125-10000-XXXX 10.000 9.749 9.979 0.125
4733WPT125-10500-XXXX 10.500 10.249 10.479 0.125
4733WPT125-11000-XXXX 11.000 10.749 10.979 0.125
4733WPT125-11500-XXXX 11.500 11.249 11.479 0.125
4733WPT125-12000-XXXX 12.000 11.749 11.979 0.125

687365
687567