車輌用ホース250~2000 PSI-266ホース | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

ホース I.D. (size)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
車輌用ホース250~2000 PSI-266ホース

車輌用ホース250~2000 PSI-266ホース

266ホースは、圧力範囲が250~2000 PSIの輸送用ホースで、1層のスチール・ブレードと1層の繊維ブレードで強化されており、厳しい輸送条件に対して優れています。

技術仕様

  • 溶剤: Coolants, Fuels, Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • 仕様への対応: D.O.T. FMVSS 106, Class AII Air Brake, SAE J1402, Class AII
  • 適合継手: 26 Series, 20 Series, 22 Series
  • 重量: 0.15 to 0.68 lb/ft, 0.22 to 1.01 kg/m
  • 内部直径: 3/16 to 1-3/8 inch, 5 to 35 mm
  • 最大作動圧力: up to 14.0 MPa, up to 2000 psi, up to 140 bar
  • 用途: Agriculture Equipment, Forestry, Hydraulics, Transportation
  • ホース補強材: 1 Braid of Fiber and 1 Braid of Steel Wire, 1 Braid of Fiber
  • 定格真空圧力: 11 to 28 inch-Hg, 279 to 28 mm-Hg
  • 最小曲半径: 3/4 to 5-1/2 inch, 20 to 140 mm
  • 外径: 0.52 to 2.88 inch, 13 to 73 mm
  • サイズ: -4 to -24
  • 最低作動温度: -55 °F, -48 °C
  • 最高作動温度: 302 °F, 150 °C
  • ホース内管材: PKR® Rubber

製品の詳細な説明

 パーカーの266ホースは、圧力範囲が250~2000 PSIの輸送用ホースで、1層の繊維ブレードと1層のスチールブレードで補強されており、厳しい輸送条件において優れた耐久性を示します。繊維カバーが保護機能を追加しています。266ホースは、D.O.T性能仕様を満たす設計、組立及び試験を施されています。サイズは内径3/16~1-3/8(1.375)インチで、さまざまなマーケットの要件にフィットします。

マーケット:
• 輸送
• 軍事
• 農業

特徴/利点:
• さまざまなサイズで250~2000 PSIに対応
• 顧客の特定のニーズにフィットするリユーザブル金具又はParkrimp金具
• D.O.T.FMVSS 106 Allエアブレーキ保証書 
• 302 ͦFまでの温度に対応

用途:
• 石油系の作動油および潤滑油
• ディーゼル燃料および不凍液

適合する金具:
• 26シリーズ
• 20シリーズ
• 22シリーズ

関連文書

×
製品 ホース I.D. (size)
266-4 -4
266-5 -5
266-6 -6
266-8 -8
266-10 -10
266-12 -12
266-16 -16
266-20 -20
266-24 -24

687365
687583