Turck BL67リモートIOシリーズ空気圧フィールドバス | パーカーハネフィン

Turck BL67リモートIOシリーズ空気圧フィールドバス | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

Turck BL67リモートIOシリーズ空気圧フィールドバス

Turck BL67リモートIOシリーズ空気圧フィールドバス

HシリーズのISOおよびマイクロバルブは、DeviceNet、Ethernet/IP、Profibus-DP、Profinet IO、Modbus/TCP、及びCANopen.I/Oオプションを使用しています。

技術仕様

  • 用途: Isys MicroおよびIsys ISOでの使用
  • フィールドバスプロトコル: DeviceNet | CANopen | Profibus-DP |イーサネット/ IP | Profinet IO | Modbus / TCP
  • Inputs/Outputs: デジタル+アナログ入力/出力(通信モジュールに直接接続された最大256の入出力)| 16/32ソレノイド制御|入力に対する短絡保護。電流検出出力; SXGと診断用電子モジュールにはそれぞれpoi
  • オプション: Devicenet Subnetを使用すると、1ノードあたり最大256のI / O、最大63ノードのノードを使用でき、サードパーティのDeviceNetモジュールを使用することができます.CANopen拡張により、1拡張につき4バイトのI / Oデータ、最大8拡張、米国
  • 構成: ISO H1、H2、およびH3の場合、ISO HA HBおよびIsys Micro /マニホールドあたり最大24ソレノイド/マニホールドあたり最大32ソレノイド。

製品の詳細な説明

Turckフィールドバスは、バルブHシリーズMicro及びHシリーズISOに使用されます。Turckフィールドバスは、数多くのplcと一緒に簡単に使用することができます。使用可能なプロトコルは、DeviceNet、Ethernet/IP、Profibus-DP、Profinet IO、Modbus/TCP及びCANopenです。I/Oオプションは、デジタルとアナログI/O、16 / 32ソレノイド制御、入力短絡保護、電流検出出力です。サブネットオプションは、CANopenとDeviceNetです。プログラマブル通信モジュールは、小型機械制御用です。メインバルブマニホルドとDevicenetサブネットの最大32のソレノイドは、32ソレノイド/ノード、最大63ノードを追加することができます。CANopen拡張は、4 I/O Bytes/拡張、最大8拡張を追加することができます。最大256入出力を各通信モジュールに直接接続することができます。Devicenetサブネットは256 I/O/ノード、最大63ノードで、サードバーティDeviceNetモジュールも使用することができます。SXGと診断用電子モジュールは各ポイントが隔離されており、その他すべての電子モジュールはバックプレーンから隔離されています。

   • バルブHシリーズMicro及びHシリーズISOに使用します。
   • 使用可能なプロトコル:DeviceNet、CANopen、Profibus-DP、Ethernet/IP、Profinet IO、Modbus/TCP
   • Ethernet/IP、Profinet IO、Modbus/TCPと互換性のあるマルチイーサネットプロトコルゲートウェイ)
   • I/Oオプション:デジタル入力/出力、アナログ入力/出力、16または31ソレノイド制御、入力短絡保護、電流検出出力、SXG及び診断用電子モジュールは、各ポイントが隔離されています。M8、M12またはM23接続ベースプレートの電気接続。
   • その他のすべての電子モジュールは、バックプレーンから隔離されています。
   • バス拡張
   •  Devicenetサブネットは256 I/O/ノード、最大63ノードを追加することができ、サードパーティDeviceNetモジュールを使用することができます。
   • CANopen拡張は4 I/O bytes/拡張、最大8拡張を追加することができ、サードパーティCANopenモジュールを使用することができます。
   • 最大I/O/ノード、最大256入出力を通信モジュールに直接接続
   • マニホールド当たりの最大コイル数:ISO HA HBとHシリーズMicroはマニホールド当たり最大16または32ソレノイド、ISO H1、H2及びH3はマニホールド当たり最大16または24ソレノイド

付属品
   • CODESYSを使用するプログラマブル通信モジュール
   • パワーオーバーDeviceNet / CANopen
   • M12アナログ出力モジュール
   • M12アナログ入力モジュール
   • M23 12ピン出力モジュール
   • リレー出力モジュール
   • コンビネーション入出力モジュール
   • パワーエクステンダモジュール
   • SSIとカウンティングモジュール
   • 7/8"ミニ電源ケーブル - 4 & 5ピン、オスとメス
   • パワーティー - 4ピンオス~2メスソケット、5ピンオス~2メスソケット
   • M12 Aコードケーブル - 4 & 5ピンオス&メス
   • M8ケーブル - 3ピンオス&メス
   • M23ケーブル - 12 & 19ピン
   • Profibusケーブル - M12オス~M12メス
   • Profibus終端抵抗器 - M12オス
   • Ethernetケーブル - M12メス~M12オス、RJ45~M12オス
   • Devicenet & CANopenケーブル - 7/8"及びM12オス~メス
   • バスパワーティー
   • DeviceNetとCANopen終端抵抗器 - 7/8" & M12オス

接続
   • 電源用ミニオス
   • ProfibusバスインM12オス、バスアウトM12メス
   • DeviceNetバスインM12オス、バスアウトM12メス
   • マルチプロトコルバスインM12メス、バスアウトM12メス

関連文書

×
製品

687365
A87859