UHPメタル面シール継手 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

構成

接続サイズ (inch)

ボディ材

オプション

チューブ長 (inch)

全体長 (inch)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
UHPメタル面シール継手

UHPメタル面シール継手

超高純度半導体アプリケーションで使用するために製造されています。トロイド面は、組み立てると、真空または正圧力条件下で漏れのない金属間接続を形成します。

技術仕様

  • 継手の種類: 面シール
  • 構成: メスグランド、オスグランド、メスグランドHi-Flo、オス溶接グランド、ソケット溶接、径違いソケット溶接、ショートソケット溶接、チューブアダプタグランド、メスナット、オスナット、オスナットHi-Flo、ショートオスナット、メスキャップ、メスキャップランヤード、オスプラグ、オスプラグランヤード
  • 接続サイズ: 1/4, 1/4 x 3/8, 1/2, 1/2 x 1/4, 3/4, 1, 1/4 x 1/8, 1/2 x 3/8 inch
  • オプション: 適用外、電解研磨
  • チューブ長: 25、75、適用外、38 inch
  • 全体長: 0.54 to 1.31 inch

製品の詳細な説明

パーカーVerifloのSEMI F20材質グレードUHPメタル面シール継手、グランド、キャップ及びナットは、費用対効果の高いソリューションを提供し、パーカーの品質、信頼性及び性能を保証します。
パーカーメタル面シール継手は、超高純度条件が必要な重要なアプリケーションのために設計されています。嵌合ガスケットとトロイド設計は、高整合金属間シールを備え、真空から正圧まで、信頼できるサービスを提供します。標準仕上げメタル面継手は、内面粗度が平均10 µin.(0.25µm) Raです。PE仕上げ継手は内面粗度が平均5 µin.(0.13µm) Raで、UHP湿潤面条件になっています。
パーカーは、内側テーパーにまず接触し、取り込まれた汚染物質を放射状に押し出す、特許取得済TorqTite™ガスケットを使用しています。内径への滑らかな遷移は、トラップエリアを最小限に抑えます。
UHPメタル面シール継手ラインは、製造用途で競争力のある価格で競争し、パーカーの現在のVacuSealとMini突合せ溶接ラインを補完します。その堅牢な設計は、半導体ツールの重要なアプリケーションに最適です。

市場:
• 半導体製造

特長/利点:
• コンパクトな設計はシステムの小型化と密結合スペースを可能にします。
• 各溶接コンポーネントにマーキングされた永久ヒートコードによる材料のトレーシング
• 恒久的な製品名称は、必要に応じて、メーカー、材料及び内側仕上げを識別します。
• 強化されたメスナットのシルバーメッキは、一貫した簡単な組み立てを促進します。
• 制御された湿潤面は、ガス放出を防止し、腐食を抑制することによって、厳格な超高純度システム要件を満たします。
• 特許取得済Torqtite™ガスケットは、損傷したトロイドのシールを促進し、振動または熱サイクルに原因する組立の緩みを実質的に排除します。

アプリケーション:
• ツール接続
• バルブマニホールドボックス
• ガスキャビネット

関連文書

×
製品 構成 接続サイズ (inch) ボディ材 オプション チューブ長 (inch) 全体長 (inch)
SSS-4FG-25 Female Gland 1/4" Stainless Steel 316L na 25 na
SSS-4FG-75 Female Gland 1/4" Stainless Steel 316L na 75 na
SSS-4MG-25 Male Gland 1/4" Stainless Steel 316L na 25 na
SSS-46HFG-1.19 Female Gland Hi-Flo 1/4" x 3/8" Stainless Steel 316L na na 1.19
SSS-4MW Male Weld Gland 1/4" Stainless Steel 316L na na na
SSS-46HFG-.60 Female Gland Hi-Flo 1/4" x 3/8" Stainless Steel 316L na na 0.6
SSS-4MG-75 Male Gland 1/4" Stainless Steel 316L na 75 na
SSS-8MW Male Weld Gland 1/2" Stainless Steel 316L na na na
SSS-8MG-75 Male Gland 1/2" Stainless Steel 316L na 75 na
SSS-8FG-75 Female Gland 1/2" Stainless Steel 316L na 75 na
SSS-84MW Male Weld Gland 1/2" x 1/4" Stainless Steel 316L na na na
SSS-4MG-38 Male Gland 1/4" Stainless Steel 316L na 38 na
SSS-84MG-75 Male Gland 1/2" x 1/4" Stainless Steel 316L na 75 na
SSS-12MW Male Weld Gland 3/4" Stainless Steel 316L na na na
SSS-12MG-75 Male Gland 3/4" Stainless Steel 316L na 75 na
SSS-12SW Socket Weld 3/4" Stainless Steel 316L na na na
SSS-16MG-75 Male Gland 1" Stainless Steel 316L na 75 na
SSS-16MW Male Weld Gland 1" Stainless Steel 316L na na na
SSS-16SW Socket Weld 1" Stainless Steel 316L na na na
SSS-42RSW Reducing Socket Weld 1/4" x 1/8" Stainless Steel 316L na na na
SSS-46HFG-1.31 Female Gland Hi-Flo 1/4" x 3/8" Stainless Steel 316L na na 1.31
SSS-4FG-38 Female Gland 1/4" Stainless Steel 316L na 38 na
SSS-4SSW-.50 Short Socket Weld 1/4" Stainless Steel 316L na na 0.5
SSS-4SSW-.75 Short Socket Weld 1/4" Stainless Steel 316L na na 0.75
SSS-4SW Socket Weld 1/4" Stainless Steel 316L na na na
SSS-4TAG Tube Adapter Gland 1/4" Stainless Steel 316L na na na
SSS-84FG-75 Female Gland 1/2" x 1/4" Stainless Steel 316L na 75 na
SSS-84RSW Reducing Socket Weld 1/2" x 1/4" Stainless Steel 316L na na na
SSS-86FG-25 Female Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L na 25 na
SSS-86FG-75 Female Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L na 75 na
SSS-86MG-25 Male Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L na 25 na
SSS-86MG-38 Male Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L na 38 na
SSS-86MG-75 Male Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L na 75 na
SSS-86MW Male Weld Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L na na na
SSS-86SW Socket Weld 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L na na na
SSS-86TAG Tube Adapter Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L na na na
SSS-8FG-25 Female Gland 1/2" Stainless Steel 316L na 25 na
SSS-8FG-38 Female Gland 1/2" Stainless Steel 316L na 38 na
SSS-8MG-38 Male Gland 1/2" Stainless Steel 316L na 38 na
SSS-8SW Socket Weld 1/2" Stainless Steel 316L na na na
SSS-8TAG Tube Adapter Gland 1/2" Stainless Steel 316L na na na
SSS-4FG-25-PE Female Gland 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish 25 na
SSS-4FG-75-PE Female Gland 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish 75 na
SSS-4MG-25-PE Male Gland 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish 25 na
SSS-46HFG-.60-PE Female Gland Hi-Flo 1/4" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish na 0.6
SSS-4MG-75-PE Male Gland 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish 75 na
SSS-8MG-75-PE Male Gland 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish 75 na
SSS-8FG-75-PE Female Gland 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish 75 na
SSS-4MG-38-PE Male Gland 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish 38 na
SSS-84MG-75-PE Male Gland 1/2" x 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish 75 na
SSS-12MG-75-PE Male Gland 3/4" Stainless Steel 316L Electropolish 75 na
SSS-12MW-PE Male Weld Gland 3/4" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SSS-12SW-PE Socket Weld 3/4" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SSS-16MG-75-PE Male Gland 1" Stainless Steel 316L Electropolish 75 na
SSS-16MW-PE Male Weld Gland 1" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SSS-16SW-PE Socket Weld 1" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SSS-42RSW-PE Reducing Socket Weld 1/4" x 1/8" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SSS-46HFG-1.19-PE Female Gland Hi-Flo 1/4" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish na 1.19
SSS-46HFG-1.31-PE Female Gland Hi-Flo 1/4" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish na 1.31
SSS-4FG-38-PE Female Gland 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish 38 na
SSS-4MW-PE Male Weld Gland 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SSS-4SSW-.50-PE Short Socket Weld 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish na 0.5
SSS-4SSW-.75-PE Short Socket Weld 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish na 0.75
SSS-4SW-PE Socket Weld 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SSS-4TAG-PE Tube Adapter Gland 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SSS-84FG-75-PE Female Gland 1/2" x 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish 75 na
SSS-84MW-PE Male Weld Gland 1/2" x 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SSS-84RSW-PE Reducing Socket Weld 1/2" x 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SSS-86FG-25-PE Female Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish 25 na
SSS-86FG-75-PE Female Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish 75 na
SSS-86MG-25-PE Male Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish 25 na
SSS-86MG-38-PE Male Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish 38 na
SSS-86MG-75-PE Male Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish 75 na
SSS-86MW-PE Male Weld Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SSS-86SW-PE Socket Weld 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SSS-86TAG-PE Tube Adapter Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SSS-8FG-25-PE Female Gland 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish 25 na
SSS-8FG-38-PE Female Gland 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish 38 na
SSS-8MG-38-PE Male Gland 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish 38 na
SSS-8MW-PE Male Weld Gland 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SSS-8SW-PE Socket Weld 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SSS-8TAG-PE Tube Adapter Gland 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SSD-4FG-75-PE Female Gland 1/4" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 75 na
SSD-46HFG-1.31-PE Female Gland Hi-Flo 1/4" x 3/8" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish na 1.31
SSD-4FG-25-PE Female Gland 1/4" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 25 na
SSD-4MG-25-PE Male Gland 1/4" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 25 na
SSD-46HFG-1.19-PE Female Gland Hi-Flo 1/4" x 3/8" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish na 1.19
SSD-4MG-75-PE Male Gland 1/4" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 75 na
SSD-46HFG-.60-PE Female Gland Hi-Flo 1/4" x 3/8" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish na 0.6
SSD-8MG-75-PE Male Gland 1/2" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 75 na
SSD-4MG-38-PE Male Gland 1/4" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 38 na
SSD-8FG-75-PE Female Gland 1/2" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 75 na
SSD-84MG-75-PE Male Gland 1/2" x 1/4" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 75 na
SSD-86FG-25-PE Female Gland 1/2" x 3/8" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 25 na
SSD-16MG-75-PE Male Gland 1" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 75 na
SSD-4FG-38-PE Female Gland 1/4" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 38 na
SSD-84FG-75-PE Female Gland 1/2" x 1/4" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 75 na
SSD-86FG-75-PE Female Gland 1/2" x 3/8" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 75 na
SSD-86MG-25-PE Male Gland 1/2" x 3/8" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 25 na
SSD-86MG-38-PE Male Gland 1/2" x 3/8" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 38 na
SSD-86MG-75-PE Male Gland 1/2" x 3/8" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 75 na
SSD-8FG-25-PE Female Gland 1/2" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 25 na
SSD-8FG-38-PE Female Gland 1/2" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 38 na
SSD-8MG-38-PE Male Gland 1/2" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 38 na
SSD-12MG-75-PE Male Gland 3/4" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 75 na
SS-12FN Female Nut 3/4" Stainless Steel 316 na na na
SS-16FN Female Nut 1" Stainless Steel 316 na na na
SS-4FN Female Nut 1/4" Stainless Steel 316 na na na
SS-8FN Female Nut 1/2" Stainless Steel 316 na na na
SS-12MN Male Nut 3/4" Stainless Steel 316 na na na
SS-16MN Male Nut 1" Stainless Steel 316 na na na
SS-4MN Male Nut 1/4" Stainless Steel 316 na na na
SS-8MN Male Nut 1/2" Stainless Steel 316 na na na
SS-4HFN Female Gland Hi-Flo 1/4" Stainless Steel 316 na na na
SS-4HMN Male Nut Hi-Flo 1/4" Stainless Steel 316 na na na
SS-4SMN-.54 Short Male Nut 1/4" Stainless Steel 316 na na 0.54
SS-12FCP Female Cap 3/4" Stainless Steel 316L na na na
SS-16FCP Female Cap 1" Stainless Steel 316L na na na
SS-4FCP Female Cap 1/4" Stainless Steel 316L na na na
SS-8FCP Female Cap 1/2" Stainless Steel 316L na na na
SS-4FCPL Female Cap Lanyard 1/4" Stainless Steel 316L na na na
SS-8FCPL Female Cap Lanyard 1/2" Stainless Steel 316L na na na
SS-12MPG Male Plug 3/4" Stainless Steel 316L na na na
SS-16MPG Male Plug 1" Stainless Steel 316L na na na
SS-4MPG Male Plug 1/4" Stainless Steel 316L na na na
SS-8MPG Male Plug 1/2" Stainless Steel 316L na na na
SS-4MPGL Male Plug Lanyard 1/4" Stainless Steel 316L na na na
SS-8MPGL Male Plug Lanyard 1/2" Stainless Steel 316L na na na
SS-12FCP-PE Female Cap 3/4" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SS-16FCP-PE Female Cap 1" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SS-4FCP-PE Female Cap 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SS-8FCP-PE Female Cap 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SS-4FCPL-PE Female Cap Lanyard 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SS-8FCPL-PE Female Cap Lanyard 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SS-12MPG-PE Male Plug 3/4" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SS-16MPG-PE Male Plug 1" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SS-4MPG-PE Male Plug 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SS-8MPG-PE Male Plug 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SS-4MPGL-PE Male Plug Lanyard 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish na na
SS-8MPGL-PE Male Plug Lanyard 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish na na

687365
938256