アンブレラバルブ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
アンブレラバルブ

アンブレラバルブ

傘弁は一方向の流れを許し、逆方向の流れを防ぎます。

技術仕様

  • ポリマー材のオプション: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene), Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Silicone Rubber (VMQ, PVMQ)
  • 熱利用の種類: Low and High Temperature (< -30°C, > 121°C)
  • 種類が流体の場合: Ultra Broad Range
  • 業種: General
  • 用途: Various
  • デュロメータ: 45 to 90 Shore A

製品の詳細な説明

アンブレラバルブは一方向に流れを許可し、反対方向の流れを防ぎます。アンブレラバルブは通常、流体圧力が特定の範囲を超えると開きます。バルブは組み立てが簡単で、プルスルーデザインによるポジティブな保持を持っています。バルブは、エラストマーの材料特性、流れの領域、シールのプリロード、そしてアンブレラセクションのエラストマーの厚さを利用して、バルブを通る圧力降下を制御します。Parkerは、既存の世界クラスのエラストマーオプションのいずれかを使用して、ほとんどの顧客設計のアンブレラバルブを製造することができます。

 

製品特徴
• 通常閉じている一方向バルブ
• 流れの穴が下にある平面上でのプルスルー取り付け




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品

687365
687519