Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
CV-CKは、低コストの真空確認に適した、調整可能な開接点機械スイッチを備えた単段の真空発生器です。スイッチの出力は通常開で、ACまたはDC電源に接続できます。真空圧を作り出すためには、追加の空気圧バルブが必要になります。
市場
• 一般産業
• 自動車
• 工場自動化
特長/利点
• 低コストの真空確認に最適
用途
• 一般産業
• 搬送
• パッケージング
• 組立
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
Literature and Reference Materials |
---|
0802-E, Vacuum Generators - Section B |
Vacuum Generators - Installation and Service Instructions |
Selector Guides |
---|
Pneumatic Vacuum and Sensor Calculator |
製品 |
---|