真空吸着機器(バキューユニット) 機種:TVU-K | パーカーハネフィン

真空吸着機器(バキューユニット) 機種:TVU-K | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

真空吸着機器(バキューユニット) 機種:TVU-K

真空吸着機器(バキューユニット) 機種:TVU-K

広く一般的な真空搬送装置、自動機械の真空源に最適です。

技術仕様

  • 製品の種類: 真空圧自動保持形
  • 真空圧力範囲: '-64.0~-73.3kPa kPa
  • ポンプ流量: 理論ポンプ排気量: TVU-K02AS 50Hz:235ℓ/min、60Hz:280ℓ/min TVU-K03AS 50Hz:405ℓ/min、60Hz:480ℓ/min, 280 L/min, 405 L/min, 480 L/min
  • タンク容量: TVU-K02AS:14ℓ TVU-K03AS:19ℓ, 19 L
  • モーターの種類: TVU-K02AS:0.4kW TVU-K03AS:0.75kW, 0.75 kW
  • 入力電圧: AC200 V
  • 最高周囲温度: 40℃以下(5℃以下でご使用の場合は、別途ご相談ください。) °C
  • 重量: TVU-K02AS:65.1 TVU-K03AS:83.2 kg, 83.2 kg

製品の詳細な説明

・設定真空圧:-64.0~-73.3kPaのバキューユニット。
・真空ポンプ、電動機、真空スイッチ、リザーブタンク、真空計、チェックバルブ、フィルタ、電磁弁、電源ランプ、真空圧到達確認ランプ、吸着確認ランプ、電源用コード(2.5m)がコンパクトにまとめられた真空圧自動保持形となっています。
・ポンプ排気量は、200、400L/minの2種類です。
製品

687365
881192