インテリジェントなViXマイクロステッパードライブは、フィールド指向のデジタル制御技術を使用して、動的性能と効率を向上させます。非常にコンパクトなケースに収納したViXステッパードライブは、直接パネルマウントに取り付けたり、またはオプションのアダプターを使用した標準DINレールへの取り付けに適しています。ViXマイクロステッパードライブは、最大80VDCのモーターバス電圧で、電流定格2.8Aと、電流定格5.6A RMSの2つのバージョンで製造されています。ユーザー分解能は、400~51,200 step/revの間で自由に設定できます。
プログラムされた分解能にかかわらず、モーターは常に最大分解能で動作し、全スピード範囲で最適な滑らかさを実現します。
パワーステージは、正確なマイクロステップ性能を実現する完全なPWM制御機能を備えています。
ViXインテリジェントマイクロステッパードライブは、パーカーの実績のあるEASIコマンド言語を使用して、基本的なモーションコントローラを組み込んでいます。コントローラは、標準的なモーション関連機能を実行するだけでなく、外部エンコーダフォローやレジストレーション動作など、より高度な操作も実行します。必要な設定はすべてソフトウェアで行います。標準ドライブに含まれるRS232Cインターフェイスに加えて、工場出荷時にインストールされたオプションのフィールドバス拡張モジュールにより、CANopenとRS485の両方の通信が可能です。包括的なフロントエンドソフトウェアパッケージがご利用いただけるので、ドライブの迅速な設定が可能になります。
パーカーのステッパーモーターと一緒に使用する場合は、関連するすべてのモーターパラメーターの設定は、モータータイプ番号のみで行えます。
ViX250 マイクロステッパードライブ/コントローラ - 特長:
・ドライブ入力電源:24~80VDC
・出力電流:2.8 Arms / 4.0 Apk
・分解能:51,200step/rev
・ビルトインモーションコントローラ(実績のあるパーカーのEASIコードを使用)
・ステップ/方向/アナログ制御
・強力なEASI-Vフロントエンドソフトウェア
・完全にプログラム可能な分解能、最大51200 step/rev
・2xエンコーダ入力(モータフィードバック - 位置メンテナンス/ストール|電子ギア/フォロー)
・CANopen/RS485インターフェイス(オプション)
・高度な低速性能のためのフィールド指向制御
・パネルまたはDIN レール完備
・自動スタンバイ電流低減
・パーカーの高性能ステッピングモーターとの互換性あり