VSO® LowPro 低流量小形比例バルブ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

アナログ電圧出力

オリフィスサイズ (inch)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
VSO® LowPro 低流量小形比例バルブ

VSO® LowPro 低流量小形比例バルブ

VSORLowProは、幅がわずか16mm、高さが14mmの57 SLPMまでの流量向けに設計された小形比例弁です。呼吸、患者モニタリング、流量制御または圧力制御アプリケーションには最適です。

技術仕様

  • 流量: Up to 57 SLPM
  • 最大流量: 57 SLPM
  • 真空圧力範囲: 27 in Hg to pressure rating, 686 mm Hg to pressure rating
  • 最大作動圧力: 100 psi, 6.9 bar
  • オリフィスサイズ: 0.030, 0.040, 0.050, and 0.080 inch, 0.76, 1.02, 1.27, and 2.03 mm
  • 最高作動温度: 131 °F, 55 °C
  • 最低作動温度: 32 °F, 0 °C
  • 機能: 2-Way, Normally Closed (NC)
  • 耐用期間当たりのサイクル: 100 Million
  • 駆動の種類: Solenoid
  • オペレーションの種類: Electronic
  • 制御方法: Current or Voltage
  • 消費電力: 1.0 W Typical, 2.0 W Maximum
  • 入力電圧: 5, 12, 24 VDC
  • 電気的接続: 4.5" Wire Leads
  • ボディ材: Stainless Steel Series 400
  • シール材: FKM
  • 長さ: 0.80 inch, 20 mm
  • 幅: 0.63 inch, 16 mm
  • 高さ: 0.55 inch, 14 mm
  • 重量: 0.42 oz, 12 g
  • 応答時間: 10 ms Typical
  • リーク量: < 0.5 sccm of Air
  • マウントの種類: Manifold mount
  • 接続の種類: Mounting screw
  • 接続サイズ: #2-56 x 3/16" Socket Head Cap screw
  • 種類が流体の場合: Gases
  • 業種での用途: Portable Oxygen Concentrators, Ventilators, Patient Monitors
  • 構成: N/A

製品の詳細な説明

VSO® LowProは不活性ガスの流量制御用の小形比例バルブで、最大100psi (6,9 bar)の圧力に対応可能です。標準的には最大57 SLPMの流量に対応し、室温での消費電力は1 ワットです。わずか幅16 mm x高さ14 mmの小形サイズのため、どんな小形のポータブル機器にも搭載可能で、機器の性能、寸法、重量改善に貢献します。オリフィス径の範囲0.030インチ (0.76 mm) ~ 0.080インチ (2.03 mm)、重量12グラムのVSO® LowProは電力を犠牲にすることなく その3倍の大きさの他のバルブと同じ性能を発揮します。また単純形状の機械加工マニホールドをご準備いただくだけで簡単に取り付けができます。

特徴:
• 標準1 ワットの極めて小さい消費電力のため、ポータブル機器への搭載が可能。また低電力制御が、電池寿命の延長あるいは機器側の電源または電池サイズのコンパクト化に寄与
• 薄型構造のため取り付けが簡単で、またカートリッジ構造を取らないため複雑・高価な機械加工が不要
• 安定した性能を一つ一つのバルブで実現
• Reach指令、RoHS指令、ISO 15001, IP65, CE規格に適合

市場:
• ポータブル酸素濃縮器
• 人工呼吸器
• 患者モニター

典型的用途:
• 圧力制御
• 流量制御
• パルス薬液注入制御

関連文書

×
製品 アナログ電圧出力 オリフィスサイズ (inch)
935-400050-000 05 0.040
935-400120-000 12 0.040
935-400240-000 24 0.040
935-500050-000 05 0.050
935-500120-000 12 0.050
935-500240-000 24 0.050
935-800050-000 05 0.080
935-800120-000 12 0.080
935-800240-000 24 0.080
935-300050-000 05 0.030
935-300120-000 12 0.030
935-300240-000 24 0.030

687365
687821