Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
VSORMAX HPは、熱補正されていない2方向NC高流比例バルブで、45psi(3.10 bar)で2ワット未満の電力で200slpmを超える流量を提供します。低ヒステリシスが要求される用途に適しています。
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Miniature Proportional Valves Catalog: PPF-MPV-002/US |
| VSO® MAX HP - Miniature Propotional Valve Datasheet |
| 製品 | オリフィスサイズ (inch) | アナログ電圧出力 |
|---|---|---|
| 921-211051-000 | 0.116 | 5 |
| 921-211121-000 | 0.116 | 12 |
| 921-211241-000 | 0.116 | 24 |
| 921-411051-000 | 0.125 | 5 |
| 921-411121-000 | 0.125 | 12 |
| 921-411241-000 | 0.125 | 24 |