VSO-MI - 小形プロポーショナルバルブ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

モデルNo./オリフィスサイズ

圧力範囲

オリフィスサイズ

ポペット材質

電気的接続

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
VSO-MI - 小形プロポーショナルバルブ

VSO-MI - 小形プロポーショナルバルブ OBSOLETE

最大40slpmの流量に対応するように設計された2方向ノーマリークローズ(NC)比例弁。正確な圧力および流量制御が必要な呼吸器及び患者モニタリングアプリケーションに適しています。

技術仕様

  • 流量: Up to 500 sccm
  • 最大流量: 500 sccm
  • 最大作動圧力: 150 psi, 10.34 bar
  • 真空圧力範囲: 27 in Hg to pressure rating, 686 mm Hg to pressure rating
  • オリフィスサイズ: 0.031, 0.051 inch, 0.79, 1.30 mm
  • 最高作動温度: 140 °F, 60 °C
  • 最低作動温度: 32 °F, 0 °C
  • 機能: 2-Way, Normally Closed (NC)
  • 耐用期間当たりのサイクル: 25 million cycles
  • 駆動の種類: Solenoid
  • オペレーションの種類: Electronic
  • 制御方法: Current or Voltage
  • 消費電力: 2.0 Watt Maximum
  • 入力電圧: 5.5, 13.5, 29 VDC
  • 電気的接続: 18" Wire Leads, Quick Connect Spade, PC Board Mount
  • ボディ材: PBT (Polybutylene Terephthalate)
  • 溶液材: Stainless Steel 300 Series
  • シール材: FKM
  • 熱補償: Thermally Compensated
  • 長さ: 1.77 inch, 44.9 mm
  • 幅: 0.66 inch, 16.7 mm
  • 高さ: 0.74 inch, 18.8 mm
  • 重量: 1.23 oz, 34.9 g
  • リーク量: < 0.016 sccm Nitrogen @ 150 psi
  • マウントの種類: Manifold mount
  • 接続の種類: Mounting screw
  • 接続サイズ: 4-40 x 3/4" or M3 x 20 mm
  • 種類が流体の場合: Gases
  • 業種での用途: Ventilators, Oxygen Concentrators, Oxygen Conservers, Anesthesia Delivery & Monitors, Pressure & Flow Control and Blood Pressure Monitoring
  • 構成: N/A

製品の詳細な説明

VSO®- MIは医療用装置メーカーのために開発された小型比例バルブです。パーカーハネフィンのベンチマークであるVSO®構造をベースとする本バルブには熱補正機能が組み込まれており、流体の広い流量範囲にわたって精密な流量制御と安定性を実現しました。このクラスでの競合他社のバルブと異なり、VSO® - MI小型比例バルブは米国薬局方 (USP) クラスVIの要求に関してテスト済みで、このバルブを使用することで毒性や感度に関する規格への装置適合が容易になります。フィルタとキャプティブO -リングを内蔵し、フラッシュ用マニホールドも装着可能、そして低電力消費や軽量といった特徴を兼ね備えることで、VSO® - MIはポータブルあるいは設置式の医療用装置メーカー様に最適の小型比例バルブに仕上がっています。

関連文書

×
製品 モデルNo./オリフィスサイズ 圧力範囲 オリフィスサイズ ポペット材質 電気的接続
931-311051-000 Manifold Mount PBT/FKM 150 psid/.031" 5.5VDC 18" リード線
931-311131-000 Manifold Mount PBT/FKM 150 psid/.031" 13.5 VDC 18" リード線
931-311291-000 Manifold Mount PBT/FKM 150 psid/.031" 29 VDC 18" リード線
931-511051-000 Manifold Mount PBT/FKM 100 psid/.051" 5.5VDC 18" リード線
931-511131-000 Manifold Mount PBT/FKM 100 psid/.051" 13.5 VDC 18" リード線
931-511291-000 Manifold Mount PBT/FKM 100 psid/.051" 29 VDC 18" リード線
931-311052-000 Manifold Mount PBT/FKM 150 psid/.031" 5.5VDC クイックコネクトスペード
931-311132-000 Manifold Mount PBT/FKM 150 psid/.031" 13.5 VDC クイックコネクトスペード
931-311292-000 Manifold Mount PBT/FKM 150 psid/.031" 29 VDC クイックコネクトスペード
931-511052-000 Manifold Mount PBT/FKM 100 psid/.051" 5.5VDC クイックコネクトスペード
931-511132-000 Manifold Mount PBT/FKM 100 psid/.051" 13.5 VDC クイックコネクトスペード
931-511292-000 Manifold Mount PBT/FKM 100 psid/.051" 29 VDC クイックコネクトスペード
931-311053-000 Manifold Mount PBT/FKM 150 psid/.031" 5.5VDC 4PCピン取付け
931-311133-000 Manifold Mount PBT/FKM 150 psid/.031" 13.5 VDC 4PCピン取付け
931-311293-000 Manifold Mount PBT/FKM 150 psid/.031" 29 VDC 4PCピン取付け
931-511053-000 Manifold Mount PBT/FKM 100 psid/.051" 5.5VDC 4PCピン取付け
931-511133-000 Manifold Mount PBT/FKM 100 psid/.051" 13.5 VDC 4PCピン取付け
931-511293-000 Manifold Mount PBT/FKM 100 psid/.051" 29 VDC 4PCピン取付け

687365
687821