水作成器

以下でフィルタ

フィルタが選択されていません

水生成

用途

ブランド

製品の種類

事業部

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

水作成器


水作成器

パーカーのろ過技術におけるリーダーシップと改革についての世界的な評判は、実用舶、レジャーの船舶、飲料、工業およびプロセス、防御、油とガス、陸ベースおよび災害救助の用途を含む、最も過酷な環境向けの高品質のろ過および分離ソリューションの開発の上に成り立っています。 パーカーは、特定の水の取り扱いのニーズ向けに、幅広い水作成機、大型ROシステム、ポンプ、油水分離機、フィルターハウジング、管、エレメント、カートリッジ、カプセル、および統合テスト設備を提供します。


商業用途向け耐久性高い脱塩装置3,000-18,000 GPD

10 / 10 を表示

パーカーヴィレッジの逆浸透水製造システムは商用に最適です。

10 / 3 を表示

Village Marine PW-XPシリーズは、安価で海上向けの脱塩装置です。

10 / 10 を表示

災害救助用のポータブル浄水器、1日最大約19万リットル

10 / 5 を表示

スペースを取らないデザインで、メンテナンスがしやすいです。騒音低減機能を備え、450-1,800 GPD (1,700-6,800 LPD)を生産することができ、パワーヨットに最適な淡水化装置です。

10 / 12 を表示

アクアマティック水製造機は自動操作とタッチパネル付き。

10 / 12 を表示

小型で高出力の逆浸透装置、170-750GPD製水。

10 / 8 を表示

最新コーラルシー:進化した操作系、水サイクロン、省スペース設計。

10 / 8 を表示

信頼性の高い海水淡水化装置、低エネルギーで大量生産。

10 / 8 を表示

北海シリーズの脱塩器は多機能でカスタム可、75-145㎥/日。

10 / 7 を表示

村の海洋純水シリーズは連続使用向け、400-2000GPD生成。

10 / 6 を表示

簡単なタッチアンドゴー操作が可能なタッチパッドコントロールパネルを備えた半自動操作を特徴としています。

10 / 6 を表示

高容量、高効率、静音のアクア2デュオ。豪華ヨットや商業船に最適。

10 / 6 を表示

新型省エネデバイス「H2O ECO」がヨット向けに開発。自動運転機能付き。

10 / 8 を表示

LTはコンパクトなフレームの簡単な浄水器パッケージを提供します。

10 / 4 を表示

ROシステムで海水を二重精製水に変換するUltroClear DF。

10 / 4 を表示

AquaMatic XLは平均サイズより小さく、1日最大12,870リットル生成。

10 / 8 を表示

水浄化技術の革新、Aqua Matic DP V2。健康と環境への約束。

10 / 4 を表示

VMT H2O-PROは、海水を含むあらゆる水源から新鮮な水を提供します。

10 / 1 を表示

LTMシリーズの浄水器はコンパクトで半モジュラー式、145-1800GPD生成。

10 / 7 を表示

Parker’s technology is a combination of Reverse Osmosis and Electro-Deionization capable of producing demineralized water up to 18 MΩ-cm from any feed water source.

10 / を表示

The LithPRO System extracts lithium from brine to produce a Lithium Chloride solution which delivers up to 95% removal of clean (reusable) water and concentrations of Lithium Chloride up to 120,000 mg/L.

10 / を表示

Parker’s system design recycles solutions post the electrolyzer stack by filtering contaminants introduced during the hydrogen production process. The system achieves a consistent water purity >10 MΩ-cm.

10 / を表示

The Tasman Sea Series is a cutting-edge reverse osmosis (RO) system designed to meet the rigorous water demands of maritime operations with a production capacity of 6,600 to 24,500 GPD.

10 / 6 を表示

687365
687365