Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
耐摩耗性のあるUltrathan® AFワイパーシール/リングは、ハイドロシリンダー内へのほこり、汚れ、砂、切削屑の侵入を防ぐために使用されます。これにより、外部の汚染物がガイダンスに埋め込まれたことによるピストンロッドのスコアリングのリスクが減少します。良好なワイピング効果は、ワイパーリップの特別な設計によって達成されます。
実証済みのP5008ポリウレタンコンパウンドは、摩耗抵抗、わずかな永久変形、および外部の機械的衝撃に対する頑丈さを意味します。ワイパーシールは、金属ジャケットの圧入により、軸方向に開いた溝内でしっかりと保持されます。ワイパーリップがシリンダーヘッドと同じ高さにあるため、外部の機械的損傷から大きく保護されます。
• 最も厳しい運転条件に対する頑丈なシールプロファイル。
• 極端な耐摩耗性。
• 完全自動設置に適しています
• DIN ISO 6195、タイプBに準拠した寸法。
• ハウジングの簡単な製造。
用途範囲:
油圧シリンダーおよびバルブタペット
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| 製品 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | エレメント高 (mm) | 輪溝幅 | 最低動作温度 (C) | 最高動作温度 (C) | シール材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFA016Z5071 | 100 | 115 | 7 | 7 | -35 | 100 | P5008 |
| AFA024Z5071 | 101.6 | 114 | 8 | 8 | -35 | 100 | P5008 |
| AFB009Z5071 | 110 | 126 | 9 | 9 | -35 | 100 | P5008 |
| AFB011Z5071 | 110 | 130 | 10 | 10 | -35 | 100 | P5008 |
| AFB025Z5071 | 110 | 125 | 9 | 9 | -35 | 100 | P5008 |
| AFC024Z5071 | 120 | 140 | 10 | 10 | -35 | 100 | P5008 |
| AF3040Z5071 | 30 | 40 | 6 | 6 | -35 | 100 | P5008 |
| AF3506Z5071 | 35 | 45 | 6 | 6 | -35 | 100 | P5008 |
| AF3648Z5071 | 36 | 48 | 6 | 6 | -35 | 100 | P5008 |
| AF4052Z5071 | 40 | 52 | 6 | 6 | -35 | 100 | P5008 |
| AF4560Z5071 | 45 | 60 | 7.5 | 7.5 | -35 | 100 | P5008 |
| AF5064Z5071 | 50 | 65 | 7.5 | 7.5 | -35 | 100 | P5008 |
| AF5656Z5071 | 56 | 70 | 7.5 | 7.5 | -35 | 100 | P5008 |
| AF6005Z5071 | 60 | 70 | 7 | 7 | -35 | 100 | P5008 |
| AF6008Z5071 | 60 | 74 | 8 | 8 | -35 | 100 | P5008 |
| AF6028Z5071 | 60 | 75 | 5 | 5 | -35 | 100 | P5008 |
| AF6375Z5071 | 63 | 73 | 7 | 7 | -35 | 100 | P5008 |
| AF6378Z5071 | 63 | 78 | 7.5 | 7.5 | -35 | 100 | P5008 |
| AF6505Z5071 | 65 | 79 | 8 | 8 | -35 | 100 | P5008 |
| AF6509Z5071 | 65 | 80 | 5 | 5 | -35 | 100 | P5008 |
| AF7005Z5071 | 70 | 80 | 7 | 7 | -35 | 100 | P5008 |
| AF7016Z5071 | 70 | 84 | 8 | 8 | -35 | 100 | P5008 |
| AF7016Z5107 | 70 | 84 | 8 | 8 | -35 | 100 | P5030 |
| AF7085Z5071 | 70 | 85 | 7.5 | 7.5 | -35 | 100 | P5008 |
| AF7110Z5071 | 71 | 86 | 5 | 5 | -35 | 100 | P5008 |
| AF7590Z5071 | 75 | 90 | 5 | 5 | -35 | 100 | P5008 |
| AF8005Z5071 | 80 | 95 | 5 | 5 | -35 | 100 | P5008 |
| AF8013Z5071 | 80 | 94 | 8 | 8 | -35 | 100 | P5008 |
| AF8509Z5071 | 85 | 99 | 8 | 8 | -35 | 100 | P5008 |
| AF9020Z5071 | 90 | 100 | 7 | 7 | -35 | 100 | P5008 |
| AF9030Z5071 | 90 | 105 | 6 | 6 | -35 | 100 | P5008 |
| AF9033Z5071 | 90 | 104 | 8 | 8 | -35 | 100 | P5008 |
| AF9037Z5071 | 90 | 110 | 10 | 10 | -35 | 100 | P5008 |
| AF9037Z5107 | 90 | 110 | 10 | 10 | -35 | 100 | P5030 |
| AF9505Z5071 | 95 | 109 | 8 | 8 | -35 | 100 | P5008 |
| AF063FZ5071 | 63.0 | 75 | 7 | 7 | -35 | 100 | P5008 |