X-Rings | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
X-Rings X-Rings

X-Rings

パーカーのXリングは、既存のOリング溝に代わる簡単な選択肢です。

技術仕様

  • ポリマー材のオプション: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene), Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Polyacrylate Rubber (ACM), Silicone Rubber (VMQ, PVMQ), Tetrafluoroethylene Propylene Rubber (FEPM, TFE/P, Aflas®)
  • 熱利用の種類: Low and High Temperature (< -30°C, > 121°C)
  • 種類が流体の場合: Ultra Broad Range
  • 業種: General
  • 用途: Various
  • デュロメータ: 45 to 90 Shore A

製品の詳細な説明

Xリングは、さまざまな用途や市場で使用できます。これらは、径方向および軸方向のアプリケーション用に既存のOリング溝に適合するように設計されています。他のシール設計よりも低い閉鎖力と、設置時のローリングの心配が少ないことを提供します。Parker ESDは、異なる材料や硬度の標準サイズを、すでにツール化されたものを多数提供しています。これにより、高額なツール料金を避けることができます。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品

687365
687519