ZETA4自立式、パッケージ化マイクロステッピングドライブは4Apk出力、50,800 step/rev の分解能を持ち、業界標準のステップ/方向またはCW/CCWコマンド信号を受け入れます。信頼性を考慮して設計されたZETAドライブは、Active Damping™(特許取得済み)とElectronic Viscosity™(特許出願中)として知られている画期的な技術を採用しており、使いやすく設置しやすい最高の品質とパフォーマンスをご提供します。
ZETA4 マイクロステッパードライブ - 特長:
・ ドライブ入力電源:1*120VAC
・出力電流:2.8 Arms / 4.0 Apk
・分解能:50,800step/rev
・標準的なステップ&方向入力、またはCW/CCW入力
・Active Damping™の利点: - ダンピング比は最大0.5 - 従来のステップシステムよりも高い加速
-モーター振動の減少/ -軸動力の増加/ - より高性能
・Electronic Viscosity™のメリット: - セトリング時間の短縮/ - 低速滑らかさの向上(速度リップルの低減)/ - 可聴ノイズの低減
・自動スタンバイ電流低減
保護回路
・モータショート(フェーズ間とフェーズからグラウンド)
・過熱
・低電圧
•パワーダンプ(負荷回生による過剰エネルギーの消散)
物理
・ドライブステータスインジケータ:電源、ステップ入力、過熱およびモータ障害
・取り付けが簡単な取り外し可能なコネクタ
・選択可能なダンピングで性能を最適化