ズームロックMAX (ZoomLock MAX) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

吐出接続サイズ

継手の種類

吸入接続サイズ

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ズームロックMAX (ZoomLock MAX)

ズームロックMAX (ZoomLock MAX)

ズームロックMAXの冷媒用カシメ継手は、冷蔵/冷凍/空調システム用の、ろう付け不要かつ難燃性技術を活用することで、より速く、よりクリーンで、より安全な配管を実現します。

技術仕様

  • 最小破壊圧力: 2100 psi
  • 最高作動温度: 250 F
  • 最低作動温度: -40 °F
  • 最大作動圧力: 700 psi
  • O-リング材: HNBR
  • 冷媒の種類: 32, 125, 134A, 290, 404A, 407A, 407C, 407F, 407H, 410A, 417A, 421A, 422B, 422D, 427A, 438A, 444A, 447A, 447B, 448A, 449A, 450A, 452A, 452B, 452C, 454A, 454B, 454C, 457A, 459A, 507A, 513B, 600A, 718, 1234yf, 1234ze, HYCOOL 20

製品の詳細な説明

パーカーのズームロックMAXの冷媒用カシメ継手は、ろう付けが不要で漏れの無い配管作業が実施できます。ズームロックMAXの冷媒カシメ継手は設置費用を削減し、ろう付け作業が不要なので再現性が高く、システムの清潔さを高め、安全で漏れの無い銅管接続を実現致します。ズームロックMAX冷媒用カシメ継手には15年保証があり、圧着ゲージは不要で、安全な配管を実現致します。

市場
- 空調設備
- 冷凍、冷蔵設備
- 輸送と交通
特長と利点
- 必要な工具が少なく、ガスが不要
- 火災の危険性がなく、より安全
- 火気使用申請が不要
- 環境に優しい
- はんだに関連する品質問題がない
- 設置工事場所でフレキシブルな移動が可能
- ろう付け時の窒素パージ不要
用途
- ヒートポンプ
- 空調 - 家庭用、業務用、チラー、VRF、VRV
- 冷凍 - ケース、クーラー、ウォークインクーラー、冷凍庫
- パイプサイズ (インチ) は1/4 "から1 1/8 "まで
- 輸送と交通

パーカーハネフィンのスポーラン事業部は、80年以上にわたり、最先端の冷蔵/冷凍/空調システム用機器の開発と製造の業界標準を満たしています。当社の技術営業チームとアプリケーションエンジニアリングチームは、技術サービスご担当者、代理店のお客様、OEMメーカー向けの冷媒システムアプリケーションとそのトラブルシューティングに焦点を置いています。

関連文書

×
製品 吐出接続サイズ 継手の種類 吸入接続サイズ
870909 1" Cap 1"
870907 1 1/8" Cap 1 1/8"
870800 1/4" Reducer 3/8"
870801 3/8" Reducer 1/2"
870802 1/2" Reducer 5/8"
870803 5/8" Reducer 3/4"
870804 5/8" Reducer 7/8"
870805 3/4" Reducer 7/8"
870806 3/4" Reducer 1 1/8"
870807 7/8" Reducer 1 1/8"
870808 1/4" Reducer 1/2"
870809 1/4" Reducer 5/8"
870810 3/8" Reducer 5/8"
870812 1/2" Reducer 7/8"
870906 7/8" Cap 7/8"
870814 5/8" Reducer 1 1/8"
871303 1/2" 90 Degree Street Elbow 1/2"
871304 5/8" 90 Degree Street Elbow 5/8"
871305 3/4" 90 Degree Street Elbow 3/4"
871306 7/8" 90 Degree Street Elbow 7/8"
871309 1" 90 Degree Street Elbow 1"
871307 1 1/8" 90 Degree Street Elbow 1 1/8"
871401 1/4" 45 Degree Elbow 1/4"
871402 3/8" 45 Degree Elbow 3/8"
871403 1/2" 45 Degree Elbow 1/2"
871404 5/8" 45 Degree Elbow 5/8"
871405 3/4" 45 Degree Elbow 3/4"
871406 7/8" 45 Degree Elbow 7/8"
871409 1" 45 Degree Elbow 1"
871407 1 1/8" 45 Degree Elbow 1 1/8"
871302 3/8" 90 Degree Street Elbow 3/8"
870905 3/4" Cap 3/4"
870811 1/2" Reducer 3/4"
870903 1/2" Cap 1/2"
870600 1/4" 90 Degree Elbow 1/4"
871005 3/4" SAE Flare Adapter 3/4"
871004 5/8" SAE Flare Adapter 5/8"
871003 1/2" SAE Flare Adapter 1/2"
871002 3/8" SAE Flare Adapter 3/8"
871000 1/4" SAE Flare Adapter 1/4"
870602 3/8" 90 Degree Elbow 3/8"
870513 1" Coupling 1"
870506 7/8" Coupling 7/8"
870505 3/4" Coupling 3/4"
870510 5/8" Coupling 5/8"
870503 1/2" Coupling 1/2"
870509 3/8" Coupling 3/8"
870904 5/8" Cap 5/8"
870507 1 1/8" Coupling 1 1/8"
870603 1/2" 90 Degree Elbow 1/2"
870508 1/4" Coupling 1/4"
870709 1" Tee 1"
870902 3/8" Cap 3/8"
870900 1/4" Cap 1/4"
870707 1 1/8" Tee 1 1/8"
870706 7/8" Tee 7/8"
870705 3/4" Tee 3/4"
870704 5/8" Tee 5/8"
870604 5/8" 90 Degree Elbow 5/8"
870702 3/8" Tee 3/8"
870701 1/4" Tee 1/4"
870607 1 1/8" 90 Degree Elbow 1 1/8"
870609 1" 90 Degree Elbow 1"
870606 7/8" 90 Degree Elbow 7/8"
870605 3/4" 90 Degree Elbow 3/4"
870703 1/2" Tee 1/2"
771102 3/8" Y-Joint 3/8"
771103 1/2" Y-Joint 1/2"
771104 5/8" Y-Joint 5/8"
771105 3/4" Y-Joint 3/4"
771106 7/8" Y-Joint 7/8"
771107 1-1/8" Y-Joint 1-1/8"
771203 1/2" P-Trap 1/2"
771204 5/8" P-Trap 5/8"
771205 3/4" P-Trap 3/4"
771206 7/8" P-Trap 7/8"
771207 1-1/8" P-Trap 1-1/8"
771208 1-3/8" P-Trap 1-3/8"
870511 1-3/8" Coupling 1-3/8"
870516 N/A Installation Kit N/A
870550 1/4" Slip Coupling 1/4"
870552 3/8" Slip Coupling 3/8"
870553 1/2" Slip Coupling 1/2"
870554 5/8" Slip Coupling 5/8"
870555 3/4" Slip Coupling 3/4"
870556 7/8" Slip Coupling 7/8"
870557 1-1/8" Slip Coupling 1-1/8"
870559 1-3/8" Slip Coupling 1-3/8"
870608 1-3/8" 90 Degree Elbow 1-3/8"
870708 1-3/8" Tee 1-3/8"
870815 7/8" Reducer 1-3/8"
870816 1-1/8" Reducer 1-3/8"
870908 1-3/8" Cap 1-3/8"
871308 1-3/8" 90 Degree Street Elbow 1-3/8"
871399 1-3/8" 45 Degree Elbow 1-3/8"
871408 N/A Jaw Kit N/A
871410 N/A Jaw Kit N/A
871436 N/A 32 kN Individual Jaw w/ Depth Gauge N/A
871439 N/A Rothenberger 24 kN Crimp Tool N/A
871441 N/A Rothenberger 32 kN Crimp Tool N/A
871610 3/4" Long Radius 90 Degree Elbow 3/4"
871611 7/8" Long Radius 90 Degree Elbow 7/8"
871612 1-1/8" Long Radius 90 Degree Elbow 1-1/8"
871613 1/2" Long Radius 90 Degree Elbow 1/2"
871614 5/8" Long Radius 90 Degree Elbow 5/8"
871615 1-3/8" Long Radius 90 Degree Elbow 1-3/8"

687365
840599