ズームロックプッシュ(ZoomLock PUSH)-脱着可能 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

継手の種類

接続サイズ

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ズームロックプッシュ(ZoomLock PUSH)-脱着可能

ズームロックプッシュ(ZoomLock PUSH)-脱着可能

ズームロックプッシュは、工具不要で取り外し可能な冷凍設備継手です。ろう付け不要の難燃性配管技術で、速く、クリーンで安全な配管作業が可能です。

技術仕様

  • 冷媒の種類: R-22, R-32, R-134A, R-290, R-404A, R-407A, R-407C, R-407F, R-410A, R-448A, R-449A, R-507, R-600A
  • 最高作動温度: 250 °F, 121 °C
  • 最大作動圧力: 870 psi, 60 bar
  • 最小破壊圧力: 4355 psi, 300 bar
  • 定格真空圧力: 200 Microns
  • 外部リーク量: < 0.1 ounce of Helium per year at Operating Pressure Range
  • 耐振性: Conforms to UL109
  • ボディ材: Brass
  • O-リング材: Chloroprene

製品の詳細な説明

パーカーのズームロックプッシュは工具不要の設計です。ろう付けやその他の作業工具が不要で、簡単に漏れのない配管が可能です。ズームロックプッシュは、設置用のカシメ工具が不要なので、設置作業費用を削減します。また、ろう付け作業が不要なので再現性が高く、システムの清潔さを高め、安全で漏れの無いチューブ接続を実現します。

市場
- 空調設備
- 冷凍、冷蔵設備
- 輸送と交通
特長と利点
- 必要な工具が少なく、ガスが不要
- 火災の危険性がなく、より安全
- 火気使用申請が不要
- 環境に優しい
- はんだの品質問題がない
- 設置工事場所でフレキシブルな移動が可能
- ろう付け時の窒素パージ不要
用途
- ヒートポンプ
- 空調 - 家庭用、業務用、チラー、VRF、VRV
- 冷凍 - ケース、クーラー、ウォークインクーラー、冷凍庫
- パイプサイズは1/4 "から7/8 "まで
- 輸送と交通

パーカーハネフィンのスポーラン事業部は、80年以上にわたり、最先端の冷蔵/冷凍/空調システム用の機器開発と製造の業界標準を満たしています。当社の技術営業チームとアプリケーションエンジニアリングチームは、技術サービスご担当者、代理店のお客様、OEMメーカー向けの冷媒システムアプリケーションとそのトラブルシューティングに焦点を置いています。

関連文書

×
製品 継手の種類 接続サイズ
777141 SAE Flare Adapter 1/2"
777146 90 Degree Elbow 5/8"
777145 90 Degree Elbow 1/2"
777144 90 Degree Elbow 3/8"
777143 90 Degree Elbow 1/4"
777142 SAE Flare Adapter 5/8"
777140 SAE Flare Adapter 3/8"
777147 90 Degree Elbow 3/4"
777138 Coupling 7/8"
777137 Coupling 3/4"
777136 Coupling 5/8"
777135 Coupling 1/2"
777134 Coupling 3/8"
777133 Coupling 1/4"
777139 SAE Flare Adapter 1/4"
777148 90 Degree Elbow 7/8"
777090
777157 Coupling 1-1/8"
777159 90 Degree Elbow 1-1/8"

687365
840599