튜브 및 호스 연결을 위한 전환용 피팅 | #8 BUHLO-S


LOADING IMAGES
8 BUHLO-S
Click to View CAD Model

튜브 및 호스 연결을 위한 전환용 피팅 | #8 BUHLO-S

파카는 필요한 튜브 또는 호스 말단 변환과 상관없이 완벽한 지원을 제공하기 위해 다양한 변환 어댑터를 제공합니다.


기술 사양

  • 연결 2 튜브 O.D. (inch): 1/2
  • O-링 재료: 90 Durometer Nitrile
  • 연결 1 튜브 O.D. (inch): 1/2
  • 형태: Straight
  • 연결 2 스타일: Male Flareless Bite Type
  • 연결 1 튜브 O.D. (mm): na
  • 바디 재료: 스틸
  • 연결 1 스타일: Male O-ring Face Seal
  • 바디 재료: Steel
  • 최대 동압력: 5000 psi
  • 연결 유형: 전환 어댑터

품목 정보

파카 변환 어댑터는 파카 트리플락(Triple-Lok)® 37° 플레어, 씰락(Seal-Lok)™ O-링 페이스 씰(ORFS), 씰락(Seal-Lok)™ ORFS 스위블, 트리플락(Triple-Lok)® 37° 플레어 스위블, 페루락(Ferulok)® SAE 플레어리스, EO® 24° 플레어리스 미터 스위블, 페루락(Ferulok)® SAE 플레어리스 격벽, BSPP 60° 콘 스위블 및 미터 스위블을 비롯하여 현재 시장에서 필요한 수많은 튜브 및 호스의 연결부의 변환을 지원합니다.

시장:
• 건설
• 군용 지상 시스템
• 인양 장치
• 농업
• 자재 관리
• 군용 잠수함
• 공작 기계
• 대체 에너지
• 운송 장비
• 해양
• 석유 및 가스

특징/장점:
• SAE J1453, SAE J514 및 ISO 8434-1의 모든 관련 요구사항을 충족하거나 능가합니다.
• 스틸 피팅은 붉은 녹 없이 72시간의 SAE 부식 요구 조건을 능가하며, 자체 연구 테스트 설비에서 1,000시간까지 지속되었습니다.
• 씰락(Seal-Lok) O-링 페이스 씰(ORFS) 피팅은 ORFS CORG 그루브에서 최적의 실링 성능을 발휘하며, 조립 작업 동안 씰이 삐져나옴을 방지하는 트랩씰(Trap-Seal) 설계로 특허를 받았습니다.
• 최대 7700PSI 압력과 1/8~2인치 크기의 스틸, 스테인리스강 및 황동 소재로 제공됩니다.   

적용 분야:
• 유압 유 및 가스 처리 연결부

자세히 읽기 간단히 표시

CAD 도면 + 파일


관련 문서

×

수량:
견적 요청

품목이 정상적으로 견적문의 되었습니다. 견적 문의 리스트보기

x

대리점 찾기

구매처 안내

현지 연락처

파카하니핀 코리아

경기도 성남시 분당구 판교로255 판교이노밸리E동 1002호

전화

031) 359-0700

팩스

031) 359-0800

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

687611
687620