Side to Nose Check Valves
GLOBAL - Capable of flows up to 303 lpm (80 gpm) and pressure as high as 420 bar (6,000 psi), Parker’s poppet and ball style check valves have a simple and robust design to block flow in one direction, and allow flow in the opposite.
Parker의 견고한 포핏 및 볼 타입 체크 밸브는 농업, 건설, 제조업 등 몇 개의 시장에서 가장 많이 요구되는 최대 303 lpm(80 gpm)의 유량과 420 bar(6,000 psi)의 높은 압력을 위해서 설계되었습니다. 이 밸브는 강화 포핏 또는 볼 및 시트 설계로 되어있어, 분 당 5방울 이하의 누유을 유지하면서 마모 특성 향상으로 수명이 연장되었으며, 크래킹 압력을 폭넓게 선택할 수 있어서, 신뢰할 수 있는 성능으로 시스템을 통합시키는 것이 가능합니다.
용도:
• 농업설비
• 건설용 장비
• 자재 처리 설비
• 갖가지 공업
• 갖가지 제조업
• 갖가지 이동식 설비(mobile)
특징 및 장점:
• 폭넓은 몸체 사이즈, 크래킹 압력 및 유량 특성
• 5 drops/min 미만의 낮은 누유
• 간단한 구조 – 매우 높은 비용 효율성
• 오염에 대한 높은 내구성
• 전체 외부 부품 아연 도금
적용:
• 부하 유지
• 부속품 격리
• 역류 방지
• 캐비테이션 방지
• 청정도가 관건인 분야
추가적 기술상의 고찰:
Parker의 볼 타입 체크 밸브는 볼이 시트에서 스프링으로 받쳐지도록 설계되어있습니다. 이에 따라, 한 방향의 흐름은 항상 방지되지만, 볼을 시트에서 들어올릴 만큼 압력이 증가하면 다른 방향으로 흐름이 가능하게 됩니다. 역류가 되도록 하는 압력을 크래킹 압력이라고 부릅니다. 강화 볼과 마감처리 된 시트를 사용하기 때문에, 차단 방향의 누유량이 분 당 5 방울 미만이 되도록 해줍니다.
파카하니핀 코리아
경기도 성남시 분당구 판교로255 판교이노밸리E동 1002호
전화
031) 359-0700
팩스
031) 359-0800
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.