파일럿 작동형 방향 제어 밸브 - 시리즈 D31DW, D31NW, D41VW, D91VW, D111VW | #D81VW002C6NGW


LOADING IMAGES
D81VW002C6NGW
Click to View CAD Model

파일럿 작동형 방향 제어 밸브 - 시리즈 D31DW, D31NW, D41VW, D91VW, D111VW | #D81VW002C6NGW OBSOLETE

This product is no longer available – please refer to the “Recommended Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.


기술 사양

  • 표시: Standard
  • 포트 연결: NG25 / CETOP 08
  • 스풀 코드: 002
  • 스풀 위치: 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b
  • 파일럿 입구/배수 위치: Integral check valve/internal
  • 입력 전압: 205 VDC
  • 솔레노이드 옵션: Standard solenoid without options
  • 추가 옵션: na
  • 최대 유량: 700 L/min
  • 밀폐재 재료: NBR
  • 보어 직경: 26 mm
  • 작동 유형: 파일럿
  • 연결 유형: 커넥터 EN 175301-803
  • 장착 유형: 서브플래이트 취부
  • 작동 유형: 솔레노이드
  • 제품 시리즈: 방향제어밸브
  • 최대 유량: 700 L/min
  • 중량: 18.6 kg
  • 최대 작동 압력: 350 bar
  • 최고 작동 온도: 60 °C
  • 최저 작동 온도: -25 °C
  • 밀폐재 재료: NBR
  • 유체 유형용: Hydraulic oil according to DIN 51524
  • 기능: 3-Way
  • 바디 재료: Cast iron

품목 정보

Parker's robust and durable pilot operated directional control valves series D31DW, D31NW, D*1VW are almost universally applicable and ensure a reliable operation. A wide variety of spools and options allows to design an unlimited number of hydraulic circuits.

The pilot operated directional control valves are available in 4 sizes: D31DW (standard) and D31NW (high flow) in NG10/NFPA D05, D41VW in NG16/NFPA D07, D91VW (for port diameter up to 32 mm) in NG25/NFPA D08 and D111VW in NG32/NFPA D10.

All sizes are optionally available with position control or as explosion-proof version according to ATEX and IECEx.

Markets:
• Industrial

Features/Benefits:
• Proven robust design that represents our long-term experience in hydraulics
• Wide range of spools - suitable for almost all hydraulic circuits
• High functional limits – low forces resulting in safe operation also at high flow rates
• Low pressure drop – resulting in low energy losses in operation
• Short delivery time – no warehousing necessary
• Optionally with position control
• Optionally without manual override
• Optionally as explosion-proof version

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Explosion-proof versions
The valves are not only ATEX certified (explosion proof class is Ex e mb II T4 Gb for use in zone 1 and 2) but also equipped with IECEx compliant solenoids which are  certified  in  accordance with IECEx standard for equipment class 2 G. All explosion-proof solenoids are DC design. The valves for AC operate with integrated rectifier.

Note:
The minimum pilot pressure must be ensured for all operating conditions of the directional valve. Additionally spools with a P to T connection in the deenergized  position  need  an  external  pressure  supply (external inlet) or an integral check valve.

Note: D81VW (for port diameter up to 26 mm) in NG25/NFPA D08 is not longer available from Parker, D81VW* with 1:1 replacement by series D91VW*.

자세히 읽기 간단히 표시

CAD 도면 + 파일


관련 문서

×

수량:
견적 요청

품목이 정상적으로 견적문의 되었습니다. 견적 문의 리스트보기

x

대리점 찾기

구매처 안내

현지 연락처

파카하니핀 코리아

경기도 성남시 분당구 판교로255 판교이노밸리E동 1002호

전화

031) 359-0700

팩스

031) 359-0800

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

687611
687478