고점도 실리콘 윤활제, 일반 목적과 고압 공압, 반투명 (Super O-lube) | #SLUBE 884-2


LOADING IMAGES
SLUBE 884-2

고점도 실리콘 윤활제, 일반 목적과 고압 공압, 반투명 (Super O-lube) | #SLUBE 884-2

Super O-Lube는 뛰어난 다목적성 윤활유입니다. 그리스(grease)는 아니지만 고점성을 지닌 실리콘 오일입니다. 모든 고무 폴리머에 어셈블리 윤활제로 사용할 수 있으며 여러 이점을 제공합니다.


기술 사양

  • 포장: 2 ounce tube
  • 내경: 다양 inch
  • 폭: various inch
  • 중합체 재료 옵션: -
  • 경도계: -
  • 열적 활용 유형: 저,고온 (<-30F, >250F) °F
  • 최저 작동 온도: -65 °F
  • 최고 작동 온도: 400 °F
  • 유체 유형용: -
  • 업종: 일반
  • 충족된 사양: -
  • 원산지: 북미
  • 내부적으로 윤활됨: -
  • 색상: 반투명

품목 정보

Parker의 Super O-Lube는 탁월한 성능을 지니며, 모든 윤활유 중에서도 가장 유용한 온도 범위를 가지고 있습니다. 고압 환경이나 진공에서 뿐만 아니라 조립 윤활제로도 사용할 수 있습니다. 이 윤활제는 불활성이기 때문에, 다양한 유체 시스템에 적합합니다. 충전제가 없으므로 마이크론 필터가 막히지 않습니다.
Super O-Lube는 또한, 대기에 노출되었을 때 노화에 민감한 고무 고분자를 보호합니다. 이는 노화 조절이 필요하고 오존에 민감한 중합체에 도움이 됩니다.

• 내열성 - 최대 204°C (400°F)의 온도까지
• 저온 유연성 - 최저 -54°C (-65°F)의 온도까지
• 높은 점도
• 모든 목적에 사용 가능함
• 쉽게 씻겨 나가지 않음
• 노화에 민감한 중합체를 보호함
• 비활성이 있어 다양한 유체 시스템에 적합함
• 높은 점성을 지님
• 높은 내(耐)습성
• 30 마이크론 필터를 막지 않음

사용 가능한 물질:
• 에피클로로히드린
• 플루오르화 탄소
• 플루오르화 실리콘
• HiFluor
• 네오프렌
• 니트릴
• 퍼플루오르 탄성중합체
• 폴리아크릴레이트
• 폴리설파이드
• 폴리우레탄
• 부타디엔
• 부틸
• 에틸렌 프로필렌
• 폴리 이소프렌
• SBR (GRS)
• 실리콘

주의 사항: 실리콘은 각별히 주의해야합니다. 온도가 300 °F를 넘을 경우 실리콘 고무에 덧대어 얇은 필름이나 Super O-Lube만 사용하십시오.

* Parker의 윤활유가 최적의 권장 사항이 아닌 특별한 상황이 있을 수 있습니다. 이러한 독특한 상황을 처리하는 방법에 대한 안내는 온라인 채팅 기능이나 이메일 ordmailbox@parker.com을 통해 Parker 응용 프로그램 기사에게 문의하십시오.
** 사용자 정의(크기, 코팅, 마킹)는 요청시 제공됩니다. Parker O- 링 부서(859-269-2351)에 문의하십시오.

자세히 읽기 간단히 표시

CAD 도면 + 파일

CAD 파일을 사용할 수 없음


관련 문서

×

수량:
견적 요청

품목이 정상적으로 견적문의 되었습니다. 견적 문의 리스트보기

x

대리점 찾기

구매처 안내

현지 연락처

파카하니핀 코리아

경기도 성남시 분당구 판교로255 판교이노밸리E동 1002호

전화

031) 359-0700

팩스

031) 359-0800

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

687611
687519