1/2 GG-S - 파이프 피팅과 포트 어댑터 | 한국

파이프 피팅과 포트 어댑터 | #1/2 GG-S

Click to View CAD Model
1/2 GG-S

파이프 피팅과 포트 어댑터 | #1/2 GG-S

파카의 파이프 피팅 및 포트 어댑터 제품 라인은 다양한 나사 유형 및 높은 정압 등급을 제공합니다.


기술 사양

  • 연결 1 나사 크기 (inch): 1/2-14
  • O-링 재료: na
  • 형태: Straight
  • 연결 3 나사 크기 (inch): na
  • 연결 2 스타일: Female NPT/NPTF
  • 연결 1 나사 크기 (mm): na
  • 연결 3 스타일: na
  • 연결 1 스타일: Female NPT/NPTF
  • 연결 2 나사 크기 (mm): na
  • 바디 재료: 스틸
  • 연결 스타일: NPT/NPTF to NPT/NPTF
  • 연결 2 나사 크기 (inch): 1/2-14
  • 길이 (inch): na
  • 피팅 유형: 파이프 피팅
  • 최대 동압력: 5000 psi
  • 연결 4 크기: na
  • 연결 4 나사산 크기: na

품목 정보

파카의 파이프 피팅 및 포트 어댑터 제품 라인은 NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-링 보스(ORB), ISO 6149 및 미터식과 같은 다양한 유형의 나사를 제공합니다. 이 제품 라인의 모든 피팅 및 어댑터는 산업 사양을 충족하거나 능가합니다.

시장:
• 건설
• 군용 지상 시스템
• 인양 장치
• 농업
• 자재 관리
• 군용 해양
• 공작 기계
• 운송 장비

특징/장점:
• 테이퍼 나사 피팅은 효율을 위해 컴팩트한 크기를 제공하며 고온 내성을 지닙니다.
• 평행 나사 피팅은 재사용 가능성이 무제한이며 탄성 씰이 있고 설치 시 나사 실런트가 필요하지 않습니다.
• 스틸 피팅은 붉은 녹 없이 72시간의 SAE 부식 요구 사항을 상당히 초과했으며, 자체 시험실  테스트 설비에서 1,000시간까지 지속되었습니다.
• 최대 7,500psi의 작동 압력과 1/8인치에서 2인치 크기의 스틸, 스테인리스 스틸 및 황동으로 제공됩니다.

적용 분야:
• 유압 유 및 가스 취급 연결부

자세히 읽기 간단히 표시

CAD 도면 + 파일


관련 문서

×

수량:
견적 요청

품목이 정상적으로 견적문의 되었습니다. 견적 문의 리스트보기

x

대리점 찾기

구매처 안내

현지 연락처

파카하니핀 코리아

경기도 성남시 분당구 판교로255 판교이노밸리E동 1002호

전화

031) 359-0700

팩스

031) 359-0800

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

687611
687620