파이프 피팅 및 포트 어댑터 | #1/4 KMMOO-SS


LOADING IMAGES
1/4 KMMOO-SS
Click to View CAD Model

파이프 피팅 및 포트 어댑터 | #1/4 KMMOO-SS

Parker의 파이프 피팅 및 포트 어댑터 제품 라인은 광범위한 나사 유형과 높은 정압 등급을 제공합니다.


Technical Specifications

  • Connection 1 Thread Size (inch): 1/4-18
  • Connection 3 Thread Size (inch): 1/4-18
  • Connection 2 Thread Size (inch): 1/4-18
  • O-Ring Material: na
  • Connection 2 Style: Female NPT/NPTF
  • Shape: Cross
  • Connection 3 Style: Female NPT/NPTF
  • Connection 1 Thread Size (mm): na
  • Connection 1 Style: Female NPT/NPTF
  • Connection 2 Thread Size (mm): na
  • Body Material: Stainless Steel
  • Connection Style: Pipe Cross
  • Length (inch): na
  • Body Material: Stainless Steel
  • Fitting Type: Pipe Fitting
  • Maximum Dynamic Pressure: 5000 psi
  • Connection 4 Size: Female NPT/NPTF
  • Connection 4 Thread Size: 1/4-18 inch
Safety Warning

Item Information

Parker의 파이프 피팅 및 포트 어댑터 제품 라인은 NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-링 보스(ORB), ISO 6149 및 미터법을 포함한 광범위한 나사 유형을 제공합니다. 이 제품 라인의 모든 피팅 및 어댑터는 산업 사양을 충족하거나 초과합니다.

시장:
•건축
• 군사 지상 시스템
• 공중 리프트
•농업
• 자재 취급
• 군용 해병
• 공작 기계
•수송

특징/이점:
• 테이퍼 스레드 피팅은 효율성을 위해 컴팩트한 크기를 제공하고 높은 온도 허용 오차를 가지고 있습니다.
• 직선 나사 피팅은 무제한 재사용성, 엘라스토머 씰이 있으며 설치에 나사 실란트가 필요하지 않습니다.
• 강철 피팅에는 적색 녹에 대한 SAE 부식 시간 요구 사항을 크게 초과하는 ToughShield Plus 도금이 표준으로 제공되며, 독립적인 테스트 시설(ASTM B117/ISO 9227에 따라 테스트됨)에서 발견한 바와 같이 적색 녹 없이 최대 3,000시간 동안 지속됩니다. 이러한 향상된 성능은 가동 중지 시간을 줄이고 장비 수명을 연장하여 고객에게 경쟁 우위를 제공하여 수익 증대와 보증 비용 절감으로 이어집니다.
• 최대 7500psi의 작동 압력으로 1/8"에서 2" 크기의 강철, 스테인리스 스틸 및 황동으로 제공됩니다.
• 조정 가능한 포트의 Parker의 견고한 포트 스터드는 더 긴 잠금 너트로 제조되어 와셔 손상 및 누출 가능성을 사실상 제거할 뿐만 아니라 조립을 사실상 실수하지 않습니다. 이 기능은 고객 내부 효율성을 향상시키고 시장에서 일반적으로 볼 수 있는 기존 SAE 조정 가능한 포트 끝단에서 흔히 볼 수 있는 백업 와셔 손상으로 인한 재작업 비용을 줄입니다.

응용 프로그램:
• 유압유 및 가스 처리 연결

Read More Show Less

CAD Drawings + Files


Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Corporation

Tube Fittings Division

3885 Gateway Boulevard

Columbus, OH 43228 USA

Phone

+1 (614) 279-7070

Fax

+1 (614) 279-7685

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687620