VSO 미니어쳐 비례제어 밸브 | #910-000050-010


LOADING IMAGES
910-000050-010
Click to View CAD Model

VSO 미니어쳐 비례제어 밸브 | #910-000050-010

넓은 유체범위에서 정확하고 반복적인 유량을 위해 설계된 열보정 2-way 상시 닫힘형 (NC) 비례 제어 밸브인 VSO는 최대 56 slpm의 유량이 필요한 의료 및 분석 어플리케이션에 이상적입니다.


Technical Specifications

  • Pneumatic Connection: 10-32 Female Thread Body
  • Body Style: 10-32 Female Threads
  • Body/Elastomer Materials: Brass/FKM
  • Maximum Operating Voltage: 13.5 VDC
  • Maximum Operating Pressure/Orifice Size: 150 psid/.030"
  • Electrical Connection: 18" Wire Leads
  • Body Material: 360 HO2 Brass, 300 Series SS or Nickel-Plated Brass (Series 25 only)
  • Flow Rate: 23 SLPM
  • Maximum Flow Rate: 23 SLPM
  • Vacuum to Pressure Range: 27 inch-Hg to Pressure Rating, 686.0 mm-Hg to Pressure Rating
  • Maximum Operating Pressure: 150 psi, 10.34 bar
  • Orifice Size: 0.030 inch, 0.76 mm
  • Maximum Operating Temperature: 131 °F, 55 °C
  • Minimum Operating Temperature: 32 °F, 0 °C
  • Function: 2-Way, Normally Closed (NC)
  • Cycles per Lifetime: 100 Million
  • Actuation Type: Solenoid
  • Operation Type: Electronic
  • Control Method: Current or Voltage
  • Power Consumption: 2.0 W Maximum
  • Input Voltage: 13.5 VDC
  • Electrical Connection: 18" Wire Leads
  • Seal Material: FKM
  • Thermal Compensation: Thermally Compensated
  • Length: 1.79 inch, 45.3 mm
  • Width: 0.63 inch, 15.9 mm
  • Height: 0.67 inch, 17.0 mm
  • Weight: 2.2 oz, 63 g
  • Leak Rate: < 0.016 cm3/min of Helium @ 150 Psi
  • Connection Type: Threaded Port
  • Connection Size: 10-32 Female Threaded Ports
  • For Fluid Type: Gases
  • Industry Application: Gas Chromatography, Ventilators, Anesthesia Delivery, Mass Flow Control, Oxygen Conservers & Concentrators, Anaesthesia Delivery & Monitors, Pressure & Flow Control
  • Configuration: n/a
Safety Warning

Item Information

VSO® 소형 비례 제어 밸브는 정확한 유량 제어가 56 slpm까지 필요로 하는 어플리케이션에 정밀한 유량 제어를 제공합니다. 입력 전류에 비례하는 가스의 정밀한 유량제어를 제공하는 VSO® 소형 비례 제어 밸브는  DC 전류 또는 클로즈 루프 (Closed loop) 피드백과 함께 펄스 폭 변조 (PWM)를 사용하여 최적의 시스템 성능 및 정확한 제어 기능을 제공하며, 의료 및 분석 장비 제조업체에게 이상적입니다.

특징
• 향상된 유량 정확도를 위해 정밀한 유량 제어가 가능합니다.
• 광범위한 유량에서 정밀한 흐름을 유지하기 위해 열보정
• 성능 추적성을 위한 컴퓨터 자동 교정 및 직렬화
• 입증 된 성능 테스트 - 100 million 싸이클
• RoHS 준수

어플리케이션
• 가스 크로마토그래피
• 분광 분석기
• 산소 호흡기
• O2 농축기 / 보존기
• 마취 전달기 및 모니터
• 압력 및 유량 제어
• 대유량 제어

Read More Show Less

CAD Drawings + Files


Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin

Precision Fluidics Division

26 Clinton Drive, Unit 103

Hollis, NH

United States

03049

Phone

(603) 595 1500

Fax

(603) 595 8080

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687821