PTFE 튜빙-산업용 및 헤비월 -시리즈 101/201 | #201-1200100-NT-100


LOADING IMAGES
201-1200100-NT-100

PTFE 튜빙-산업용 및 헤비월 -시리즈 101/201 | #201-1200100-NT-100

Parker의 PTFE 튜브는 모든 불소 중합체 튜브가 가지고 있는 최고의 온도, 화학약품, 및 부식 내구성을 가지고 있습니다.


Technical Specifications

  • Tube Inside Diameter: 10
  • Standard Pack Qty (ft): 100.0
  • Order Size: 12MM
  • Tube Wall Thickness: 1
  • Product Type: Metric
  • Tube Outside Diameter: 12
  • Specifications Met: FDA compliant 21 CFR 177.1550, USP Compliant Class VI, UL 94 V-0
  • Tube Inside Diameter: 10 mm, 0.394 inch
  • Tube Outside Diameter: 0.472 inch, 12 mm
  • Application: Fluid Transfer, Life Science, Gas Sampling, High Temperature Applications, Laboratory, Food & Beverage, Heat Exchangers
  • Maximum Operating Pressure: 80 psi, 6 bar
  • Minimum Burst Pressure: 320 psi, 22 bar
  • Maximum Operating Temperature: 500 °F, 260 °C
  • Minimum Operating Temperature: -100 °F, -75 °C
  • Minimum Bend Radius: 3 inch, 76 mm
  • Compatible Fitting: Metric Compression, TrueSeal™
  • Media: Chemicals (Adhesives), Chemicals, Water
  • Color: Natural
  • Weight: 0.050 lb/ft, 0.075 kg/m
  • Tube Material: Polytetrafluoroethylene (PTFE)
  • Size: 12 mm
  • Length per Package: 100 ft, 30.5 m
  • Product Type: Metric
Safety Warning

Item Information

Parker의 919/919B 내화학성 PTFE 스무스 내경 호스는 뛰어난 내화학성을 가지고 있으며, +450°F(+232°C)의 고온도 취급할 수 있습니다. 919/919B 조립제품은 수많은 분야에 사용되며, 화학약품 이송라인, 고온의 일반 유압장치 및 냉매 라인이 사용 분야에 포함됩니다. PTFE 코어 튜브는 내습성이 있으며, 알려진 모든 플라스틱에 대해서 가장 마찰계수가 낮기 때문에 압력강하와 침적(deposit)이 최소화 할 수 있습니다.

PTFE 호스는, 금속 호스에 비해서, 스트레스나 유연성으로 인한 균열에 강합니다. 919 호스는 SAE 100R14A 기준에 맞춰 자연색 FDA 기준의 PTFE 튜브로 구성되었으며, 919B 호스는 SAE 100R14B 기준에 맞춰 흑색 정전기 방전 PTFE 코어튜브로 제작되었습니다. Parker의 919B 호스는 오일, 페인트, 연료, 증기 등 비전도성 유체를 이송할 때 사용해야 합니다.

Parker의 919J PTFE 호스는 압출 실리콘 외피로 제작되어 외피가 투명하고 매끈하며, 919U 호스는 비손상(non-marring) 마찰-내구성 폴리우레탄 외피로 제작되어 스테인리스스틸 와이어 보강층을 마손, 마모 및 오염물질로부터 보호해줍니다. 이들 호스는 모두 자연색 FDA 기준 PTFE 내면 튜브로 제작되고, 304종 스테인리스스틸 편조(braid)로 보강되었습니다. 919U 호스의 폴리우레탄 외피는 최소 및 최대 온도범위(-40°F 내지 +275°F)를 감소시킵니다. 919J PTFE 호스의 실리콘 외피는 낮은 사용온도(-40°F 내지 +450°F)만 감소시킵니다.

마켓 :
• 유체 이송 분야
• 생명 공학 분야
• 식음료 분야

특장점 :
• 극한 열이나 추위에 강함 (>-100F ~ +500F)
• 최상의 내약품성 및 내식성
• 모든 플루오르폴리머/플루오르 플라스틱 튜브가 굴곡 수명이 가장 좋음
• 손쉬운 청소를 위해 모든 플라스틱의 마찰 계수가 낮음
• 젖지 않고 침출되지 않음
• 무미 및 무취는 식음료 응용 분야에 이상적
• 자외선을 차단
• 자체 소화성 플라스틱

어플리케이션 :
• 화학물/부식성 어플리케이션
• 의료용 장비
• 계측/계장 분석
• 식품/음료 처리
• 프린트/마킹 장비
• 초저온 냉매 시스템
• 열교환기

승인 / 인증 :
• AMS 3653E
• FDA 규격
• USP Class VI Compliant
• RoHs
• VW-1, UL-83

기술 사양 :
• 버진 PTFE (폴리테트라플루오로에틸렌)
• Compression, Compass-Compress-Align® & True Seal ™ 피팅과 품질 보증 (황동 합성 및 열가소성 피팅 및 밸브 카탈로그 CAT3501E USA 참조)
• 73°F/23°C 기준 사용 및 파열 압력
• 내화학성: 플루오로폴리머는 원소 나트륨, 원소 칼륨 및 원소 리튬을 제외한 대부분의 화학 물질 및 용제에 견딤.  나트륨은 불소를 폴리머 분자에서 제거하며  다른 금속도 유사한 영향을 받음.
• 모든 치수는 공칭
• 임의의 길이로 공급 (주문시 연속된 길이 제공)

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Corporation

Parflex Division

1300 N Freedom Street

Ravenna, OH 44266 USA

Phone

+1 (330) 296-2871

Fax

+1 (330) 296-8433

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687563