체크 밸브

필터 기준:

선택한 필터 없음

기술

장착 유형

응용 분야

사업부

최대 작동 압력

유량

밸브 유형

매체

기능

작동 유형

브랜드

최고 작동 온도

최저 작동 온도

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

체크 밸브


체크 밸브

Parker는 업계에서 가장 방대한 체크 밸브 선택폭을 제공하며, 다양한 엔드 연결부를 사용할 수 있게 합니다. Parker의 밸브는 공기 및 연료 시스템에서 하중 유지에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. Parker의 체크 밸브는 오일, 공기 및 물을 비롯한 다양한 매체를 이용하고 알루미늄, 스테인리스강, 황동 및 탄소강과 같은 재료로 제조됩니다. Parker 체크 밸브는 맞춤 성형 시트 설계를 사용하는 탄성 중합체 실을 통해 경제적인 금속 시팅 또는 무누출 시팅 방법을 사용합니다.


10 / 개 보기

10 / 1160개 보기

10 / 85개 보기

10 / 1개 보기

10 / 54개 보기

10 / 개 보기

10 / 개 보기

10 / 36개 보기

10 / 개 보기

10 / 62개 보기

10 / 3개 보기

10 / 개 보기

10 / 개 보기

10 / 개 보기

10 / 18개 보기

10 / 개 보기

10 / 261개 보기

10 / 개 보기

10 / 개 보기

10 / 개 보기

10 / 161개 보기

10 / 개 보기

10 / 개 보기

10 / 개 보기

10 / 154개 보기

687611
687611